Svěrné spojky pro plastové trubky PEX, G 1/2" A, 16x2, Pochromovaná
013G4198
PEX spojky pro trubky 16 x 2 mm, chromované
PEX spojky pro trubky 16 x 2 mm, chromované
Brutto hmotnost | 0.039 Kg |
Čistá hmotnost | 0.039 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
EAN | 5702420071510 |
Brutto hmotnost | 0.039 Kg |
Čistá hmotnost | 0.039 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
EAN | 5702420071510 |
Description | PEX spojky pro trubky 16 x 2 mm, chromované |
Dokončit | Pochromovaná |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Použití | pro trubky Pex |
Pracovní tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Pro potrubí | PEX plastové |
Pro ventily |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Produktová skupina | Compression fittings |
Rozměr trubky [mm] | 16x2 |
SCIP dossier no. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Chrome |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota průtoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Zapojení | G 1/2" A |
Zkušební tlak [bar] | 10 bar |
Závit | Externí |
Description | PEX spojky pro trubky 16 x 2 mm, chromované |
Dokončit | Pochromovaná |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Použití | pro trubky Pex |
Pracovní tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Pro potrubí | PEX plastové |
Pro ventily |
VHX-DUO VHX-MONO RA-URX RLV-X RA-NCX RLV-CX |
Produktová skupina | Compression fittings |
Rozměr trubky [mm] | 16x2 |
SCIP dossier no. | abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1 |
SCIP dossier product name | Fitting 12-16mm Chrome |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota průtoku [°C] [max.] | 95 °C |
Typ | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Zapojení | G 1/2" A |
Zkušební tlak [bar] | 10 bar |
Závit | Externí |