Detaily produktu

Brutto hmotnost 40 Kg
Čistá hmotnost 38 Kg
EAN 5714279482850

 

Application type Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
China RoHS compliance Out of scope
Description VX Solo II HWS, ECL310/A237, Type 2, with cover, with safety function
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Měď
Produktová skupina Small Stations
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slitina výměníku tepla pro ohřev AISI 316
Topný okruh - řízení ECL 310 / AHQM / AMV
Typ VX Solo II HWS
Typ výměníku tepla pro ohřev Pájený
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 110 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality