VX Solo II HWS, 1 vytápěcí okruh, přípojka na zásobník sekundárního okruhu, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL210, Název regulátoru TUV: ECL210

004U8258

Typ: VX Solo II HWS, 1 vytápěcí okruh, přípojka na zásobník sekundárního okruhu, Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL210

Detaily produktu

Brutto hmotnost 46 Kilogram
Čistá hmotnost 41 Kilogram
EAN 5715162300541

 

Application type Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
China RoHS compliance Out of scope
Další informace Kryt
Description VX Solo II HWS typ 2 (XB 06H-1-40)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka balení [mm] 620 mm
Hloubka bez krytu [mm] 365 mm
Hloubka s krytem [mm] 380 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolační materiál bez
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 3 bar
Kapacita [kW] 30 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Měď
Materiál krytu Bíle lakovaný ocelový plech
Mezikus Měřič spotřeby energie na návratu
Možnost krytu Včetně
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název regulátoru ohřevu ECL210
Název regulátoru TUV ECL210
Poznámky Indir. HE w. sec. Cyl. Conn. ECL210/A237
Počet domácností [max.] 1
Počet domácností [min.] 1
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Elektronický
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slitina výměníku tepla pro ohřev AISI 316
Směr připojení Horní a dolní
Testovací tlak výměníku tepla [bar] 38 bar
Topný okruh - řízení ECL 210 / AHQM / AMV
Typ VX Solo II HWS, 1 HE circ., sec. conn. f/cyl.
Typ připojení CZT Závit G vnější
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 2
Typ výměníku tepla pro ohřev Pájený
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 40
Typ čerpadla pro ohřev Alpha2L
Typ čerpadla TUV UPS
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška balení [mm] 420 mm
Výška bez krytu [mm] 861 mm
Výška s krytem [mm] 861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 110 °C
Značka čerpadla pro ohřev Grundfos
Značka čerpadla TUV Grundfos
Šířka balení [mm] 840 mm
Šířka bez krytu [mm] 510 mm
Šířka s krytem [mm] 550 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality