VX Solo II H2WS, 2 vytápěcí okruhy, přípojka na zásobník sekundárního okruhu, Typ 2
145F5049
Typ: VX Solo II H2WS, 2 vytápěcí okruhy, přípojka na zásobník sekundárního okruhu, Typ 2, 16 bar, 110 °C
Typ: VX Solo II H2WS, 2 vytápěcí okruhy, přípojka na zásobník sekundárního okruhu, Typ 2, 16 bar, 110 °C
Brutto hmotnost | 45 Kg |
Čistá hmotnost | 43 Kg |
EAN | 5715162511534 |
Brutto hmotnost | 45 Kg |
Čistá hmotnost | 43 Kg |
EAN | 5715162511534 |
Application type | Indirect Heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VX-Solo II H2WS, ECL310/A267, Type 2, with cover, with pipe insulation, with 2xSTW |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Měď |
Produktová skupina | Small Stations |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slitina výměníku tepla pro ohřev | AISI 316 |
Topný okruh - řízení | ECL 310 / AHQM / AMV |
Typ | VX Solo II H2WS, 2 HE circ., sec. conn. f/cyl. |
Typ velikosti stanice | Typ 2 |
Typ výměníku tepla pro ohřev | Pájený |
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Application type | Indirect Heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VX-Solo II H2WS, ECL310/A267, Type 2, with cover, with pipe insulation, with 2xSTW |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Měď |
Produktová skupina | Small Stations |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slitina výměníku tepla pro ohřev | AISI 316 |
Topný okruh - řízení | ECL 310 / AHQM / AMV |
Typ | VX Solo II H2WS, 2 HE circ., sec. conn. f/cyl. |
Typ velikosti stanice | Typ 2 |
Typ výměníku tepla pro ohřev | Pájený |
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |