Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.372 Kg
Čistá hmotnost 0.372 Kg
Volume 0.62 Liter

 

Description RAVI PN10 43-65/2m, I-p
Délka kapilárního potrubí [m] 2 m
Délka čidla teploty [mm] 150 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkce Regulátor teploty
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál impulsní trubky Měď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidla Měď, mat. č. 2.0090
Montáž teplotního čidla Teplejší čidlo
Produktová skupina Actuators - Temperature
Průměr čidla teploty [mm] 9.5 mm
Přepravní teplota [°C] [max.] 50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Připojení čidla M14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 65 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 43 °C
Schvalovací norma DIN EN 14597:2005-12 TR838
SCIP dossier no. 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP dossier product name RAVI PN10
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota media na čidle [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 70 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ RAVI
Zisk Ks 0.25
Časová konstanta [s] 3 "

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality