Měřiče tepla, SonoMeter 40, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Vytápění, baterie 2 x AA, M-Bus
187F2014
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Brutto hmotnost | 4.195 Kg |
Čistá hmotnost | 3.895 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424605445 |
Brutto hmotnost | 4.195 Kg |
Čistá hmotnost | 3.895 Kg |
Volume | 8.895 Liter |
EAN | 5702424605445 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikace | Vytápění |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Doba uložení protokolu [Měsíc] | 36 mo |
Dynamický rozsah | 1:100 |
Délka [mm] | 300 mm |
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m] | 2.5 m |
Délka kabelu teplotních čidel [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 23.57 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalace | Vratné |
Integrovaná komunikace | M-Bus |
Izolační materiál kabelu | Bez halogenů |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Médium | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
Měřič | kWh |
Napájecí napětí [V] DC | 4 V |
Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
Počet baterií | 2 |
Princip měření průtoku | Ultrazvukový |
Produktová skupina | Energy meters |
Průměr [mm] | 40 mm |
Průměr čidla teploty [mm] | 5.2 mm |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 0 °C |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
Schvalovací orgán | MID |
Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 180 °C |
Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 0 °C |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slot modulu rozhraní 1 | No interface module |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 35 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
Typ | SonoMeter 40 |
Typ displeje | LCD |
Typ napájecího napětí | baterie 2 x AA |
Typ schválení | Typově schváleno a 1. ověření |
Typ teplotních čidel | Pt 500 |
Typy připojení | Závit |
Třída ochrany IP | IP65 |
Třída prostředí | E2/M1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost připojení | G 2 |
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 93 % |
Weight per battery | 19 g |
Životnost baterie [roky] | 15 yr |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikace | Vytápění |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Doba uložení protokolu [Měsíc] | 36 mo |
Dynamický rozsah | 1:100 |
Délka [mm] | 300 mm |
Délka kabelu mezi kalkulátorem a průtokoměrem [m] | 2.5 m |
Délka kabelu teplotních čidel [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 23.57 m³/h |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Instalace | Vratné |
Integrovaná komunikace | M-Bus |
Izolační materiál kabelu | Bez halogenů |
Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
Médium | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
Měřič | kWh |
Napájecí napětí [V] DC | 4 V |
Norma přesnosti | Třída 2 podle normy EN1434 |
Počet baterií | 2 |
Princip měření průtoku | Ultrazvukový |
Produktová skupina | Energy meters |
Průměr [mm] | 40 mm |
Průměr čidla teploty [mm] | 5.2 mm |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 0 °C |
qc [m³/h] | 0.02 m³/h |
qi [m³/h] | 0.1 m³/h |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
qs [m³/h] | 20 m³/h |
Schvalovací orgán | MID |
Schválené okolní podmínky [°C] [max.] | 180 °C |
Schválené okolní podmínky [°C] [min.] | 0 °C |
SCIP dossier no. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP dossier product name | Sono40 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Slot modulu rozhraní 1 | No interface module |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 5 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 35 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -25 °C |
Typ | SonoMeter 40 |
Typ displeje | LCD |
Typ napájecího napětí | baterie 2 x AA |
Typ schválení | Typově schváleno a 1. ověření |
Typ teplotních čidel | Pt 500 |
Typy připojení | Závit |
Třída ochrany IP | IP65 |
Třída prostředí | E2/M1 |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost připojení | G 2 |
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 93 % |
Weight per battery | 19 g |
Životnost baterie [roky] | 15 yr |