Kulové ventily, JIP-WW, RB, Šnekový převod, Redukovaný průtok, PN 25, DN 500, svařovaný
065N0181
JIP-WW DN500 PN25 WG L1220 H650
JIP-WW DN500 PN25 WG L1220 H650
Brutto hmotnost | 849 Kg |
Čistá hmotnost | 847 Kg |
Volume | 1010 Liter |
EAN | 5702421650394 |
Brutto hmotnost | 849 Kg |
Čistá hmotnost | 847 Kg |
Volume | 1010 Liter |
EAN | 5702421650394 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
Aplikace | Vytápění a chlazení |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN500 PN25 WG L1220 H650 |
Délka [mm] | 1220 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Zap/Vyp |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 23700 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál kulového ventilu | Nerezová ocel |
Materiál svarových zakončení | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál těla | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál těla ventilu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál těsnění kuželky/sedla | PTFE+C |
Materiál těsnění vřetena | PTFE/Grafit |
Materiál vřetena ventilu | Nerezová ocel např. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. č. 1.4306 |
Orientace montáže | vše |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Ball valves |
Průsak [% Kvs] | Průsak A |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 180 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 0 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 25 bar |
Schvalovací norma |
EN 12266 část 1 P10-P11-P12 a část 2 F20 Směrnice PED 97/23/EHS modul H1 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota okolí [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -40 °C |
Typ | JIP-WW, RB, Worm gear |
Typ provozu | Šnekový převod |
Typ příruby pro převodovku | F25 |
Typ ventilu | Redukovaný průtok |
Typy připojení | svařovaný |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 500 |
Výška k vrcholu převodu [mm] | 1015 mm |
Úhel rotace [°] | 90 ° |
Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
Aplikace | Vytápění a chlazení |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN500 PN25 WG L1220 H650 |
Délka [mm] | 1220 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Zap/Vyp |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 23700 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál kulového ventilu | Nerezová ocel |
Materiál svarových zakončení | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál těla | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál těla ventilu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál těsnění kuželky/sedla | PTFE+C |
Materiál těsnění vřetena | PTFE/Grafit |
Materiál vřetena ventilu | Nerezová ocel např. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. č. 1.4306 |
Orientace montáže | vše |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Ball valves |
Průsak [% Kvs] | Průsak A |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 180 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 0 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 25 bar |
Schvalovací norma |
EN 12266 část 1 P10-P11-P12 a část 2 F20 Směrnice PED 97/23/EHS modul H1 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota okolí [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -40 °C |
Typ | JIP-WW, RB, Worm gear |
Typ provozu | Šnekový převod |
Typ příruby pro převodovku | F25 |
Typ ventilu | Redukovaný průtok |
Typy připojení | svařovaný |
Třída tlaku | PN 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost ventilu | DN 500 |
Výška k vrcholu převodu [mm] | 1015 mm |
Úhel rotace [°] | 90 ° |