Kulové ventily, JIP-IP, TW, Redukovaný průtok, PN 40, DN 20
065N4013
Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX SINGLE pipes
Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX SINGLE pipes
Brutto hmotnost | 2.73 Kg |
Čistá hmotnost | 2.58 Kg |
Volume | 5.355 Liter |
EAN | 5710104513928 |
Brutto hmotnost | 2.73 Kg |
Čistá hmotnost | 2.58 Kg |
Volume | 5.355 Liter |
EAN | 5710104513928 |
Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
Aplikace | Dálkové vytápění a chlazení |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX SINGLE pipes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Zap-Vyp |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 15 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Orientace montáže | vše |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Ball valves |
Průsak [% Kvs] | Průsak A |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 180 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 0 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 40 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota okolí [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | -40 °C |
Typ | JIP-IP, TW |
Typ provozu | Páka |
Typ ventilu | Redukovaný průtok |
Typy připojení | Internal thread / AluPEX 20 LOGSTOR |
Třída tlaku | PN 40 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | Rp 3/4 |
Velikost ventilu | DN 20 |
Úhel rotace [°] | 90 ° |
Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
Aplikace | Dálkové vytápění a chlazení |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Taylor made ball valve for connection to LOGSTOR pre-insulated AluPEX SINGLE pipes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkce | Zap-Vyp |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 15 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Orientace montáže | vše |
pH media [max.] | 10 |
pH media [min.] | 7 |
Počet portů | 2 |
Produktová skupina | Ball valves |
Průsak [% Kvs] | Průsak A |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 180 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 0 °C |
Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 40 bar |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota okolí [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | -40 °C |
Typ | JIP-IP, TW |
Typ provozu | Páka |
Typ ventilu | Redukovaný průtok |
Typy připojení | Internal thread / AluPEX 20 LOGSTOR |
Třída tlaku | PN 40 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost připojení | Rp 3/4 |
Velikost ventilu | DN 20 |
Úhel rotace [°] | 90 ° |