ECL Comfort 110, Napájecí napětí [V] AC: 22 - 26, Typ časového spínače: Týden
087B1252
Tento produkt již není v nabídce.
Máme náhradu.
Máme náhradu.
ECL Comfort 110 s programem časovače - 24
ECL Comfort 110 s programem časovače - 24
Brutto hmotnost | 0.534 Kg |
Čistá hmotnost | 0.534 Kg |
Volume | 2.195 Liter |
EAN | 5702421067758 |
Brutto hmotnost | 0.534 Kg |
Čistá hmotnost | 0.534 Kg |
Volume | 2.195 Liter |
EAN | 5702421067758 |
Aplikační zdroj | Integrováno |
Description | ECL Comfort 110 s programem časovače - 24 |
Doba zapnutí záložního napájení [h] | 12 h |
Délka kabelu čidla [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvence napájecího napětí [Hz] | 50 Hz |
Funkce TUV |
Automatické ladění Vliv na teplotu ve zpátečce |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukční zatížení na výstupu relé [A] | 2 A |
Komunikace | ECL-sběrnice (negalvanicky izolovaná) |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 26 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 22 V |
Nastavení topné křivky pro okruhy vytápění | Sklon |
Ohmické zatížení na výstupu relé [A] | 4 A |
Počet 3bodových řídicích výstupů motoru | 1 |
Počet digitálních vstupů | 1 |
Počet období komfortu za den | 2 |
Počet okruhů TUV | 1 |
Počet okruhů vytápění | 1 |
Počet vstupů čidla | 4 pc |
Počet výstupů relé | 1 |
Počet čerpadel | 1 |
Produktová skupina | Electronic controllers |
Schvalovací norma |
Směrnice EMC: 2004/108/ES Emise: EN 61000-6-3:2007 Odolnost: EN 61000-6-1:2007 Směrnice LDV 2006/95/ES |
Schválení | CE |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie [W] | 3 W |
Stupeň krytí | IP41 |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -40 °C |
Typ | ECL Comfort 110 |
Typ displeje | LCD vlastní design |
Typ teplotních čidel | Pt 1000 |
Typ uživatelského vstupu |
Displej Tlačítka |
Typ časového spínače | Týden |
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 65 % |
Výstupní napětí relé [V] AC | 230 V |
Výstupní zatížení pohonu [VA] | 15 VA |
Všeobecné funkce |
Procvičení oběhového čerpadla Procvičení regulačního ventilu Zařízení pro externí potlačení Protimrazová ochrana Síť Master – Slave Ochrana motoru Připojení dálkového řízení |
Aplikační zdroj | Integrováno |
Description | ECL Comfort 110 s programem časovače - 24 |
Doba zapnutí záložního napájení [h] | 12 h |
Délka kabelu čidla [mm] | 125 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvence napájecího napětí [Hz] | 50 Hz |
Funkce TUV |
Automatické ladění Vliv na teplotu ve zpátečce |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukční zatížení na výstupu relé [A] | 2 A |
Komunikace | ECL-sběrnice (negalvanicky izolovaná) |
Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 26 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 22 V |
Nastavení topné křivky pro okruhy vytápění | Sklon |
Ohmické zatížení na výstupu relé [A] | 4 A |
Počet 3bodových řídicích výstupů motoru | 1 |
Počet digitálních vstupů | 1 |
Počet období komfortu za den | 2 |
Počet okruhů TUV | 1 |
Počet okruhů vytápění | 1 |
Počet vstupů čidla | 4 pc |
Počet výstupů relé | 1 |
Počet čerpadel | 1 |
Produktová skupina | Electronic controllers |
Schvalovací norma |
Směrnice EMC: 2004/108/ES Emise: EN 61000-6-3:2007 Odolnost: EN 61000-6-1:2007 Směrnice LDV 2006/95/ES |
Schválení | CE |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie [W] | 3 W |
Stupeň krytí | IP41 |
Teplota okolí [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota skladování [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota skladování [°C] [min.] | -40 °C |
Typ | ECL Comfort 110 |
Typ displeje | LCD vlastní design |
Typ teplotních čidel | Pt 1000 |
Typ uživatelského vstupu |
Displej Tlačítka |
Typ časového spínače | Týden |
Vlhkost prostředí [% RH] [max.] | 65 % |
Výstupní napětí relé [V] AC | 230 V |
Výstupní zatížení pohonu [VA] | 15 VA |
Všeobecné funkce |
Procvičení oběhového čerpadla Procvičení regulačního ventilu Zařízení pro externí potlačení Protimrazová ochrana Síť Master – Slave Ochrana motoru Připojení dálkového řízení |