Topné kabely, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 417 m, Napájecí napětí [V] AC: 400

140F0035

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Princip vytápění: Odporový (sériový)

Detaily produktu

Brutto hmotnost 21.8 Kilogram
Čistá hmotnost 21.8 Kilogram
Objem 30.842 Liter
EAN 5703466249451

 

Aplikace Pipe / tank frost protection
Bezolovnatý Ano
CE evaluated Yes
Certifikační společnost Intertek Semko
UkrTEST
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformační pevnost [N] >1500 N
Description DEVIaqua 9T 417m 400V 3760W
Délka kabelu [m] 417 m
Délka studeného konce [m] 2.3 m
EU RoHS compliance Yes
Hloubka balení [mm] 386 mm
Instalační teplota [°C] [min.] -5 °C
Izolace vodiče PEX
Kabel na bubnu Ne
Metráž Ne
Napájecí napětí [V] AC 400 V
Ochrana proti UV záření Ano
Odpor kabelu [Ohm] 42.5
Pevnost v tahu [N] >650 N
Princip vytápění Odporový (sériový)
Produktová skupina Heating Cables
Průměr kabelu [mm] 7 mm
Průměr ohybu [mm] [min.] 50 mm
Schválení CE
UkrTEST
EAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Studený konec Ano
Studený konec, množství 1
Studený konec, počet vodičů 3
Stínění kabelu Měděné opletení
Tepelný výkon [W] 3760 W
Teplota vody [°C] [max.] 23 °C
Typ DEVIaqua™ 9T
Typ kabelu Dvoužilový vodič
Typ studeného konce DTCL
Třída krytí prvku IPX7
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velikost studeného konce [mm²] 1.5 mm²
Verze produktu Ready-made
Vnější plášť MDPE
Vnější plášť barva Světle modrá
Výkon kabelu [W/m] 9 W/m
Výška balení [mm] 207 mm
Warranty type 20-year product warranty
Záruka [Year] 20
Šířka balení [mm] 386 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality