Shows 104 product(s)

006-1110

Příruba, 6 mm, Tupý svar

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: FA 15

006-1111

Příruba, 10 mm, Tupý svar

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: FA 15

006-1112

Příruba, 15 mm, Tupý svar

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: FA 15

006-1113

Příruba, 20 mm, Tupý svar

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: FA 15

006-1114

Příruba, 15 mm, Tupý svar

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: FA 20

Zobrazit: