Shows 9 product(s)
Přepínací ventil, DSV 1, Přivařovací odbočka
Typ vstupního připojení: Přivařovací odbočka, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.00, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4
Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba
Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 20.00, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4
Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba
Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.00, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4
Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba
Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32.00, Výstup - rozměr připojení [in]: 3/4
Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba
Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.00, Vstup - rozměr připojení [in]: 1 palec, Výstup - rozměr připojení [in]: 1
Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba
Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32.00, Výstup - rozměr připojení [in]: 1
Přepínací ventil, DSV 2, Přivařovací příruba
Typ vstupního připojení: Přivařovací příruba, Typ výstupního připojení: G, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32.00, Výstup - rozměr připojení [in]: 1 1/4
Přepínací ventil, DSV 10, NPT 3/4
Typ vstupního připojení: NPT 3/4, Typ výstupního připojení: NPT 1/2, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/2