Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Max] |
20 mA |
Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Max] |
24 V |
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Min] |
5 V |
Digitální výstup - Max. zátěž [mA] |
50 mA |
Digitální výstup - zátěž [Ohm] |
60 |
Digitální výstupy (DO) [pc] |
3 pc |
Dokument schválení |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
Elektrický konektor |
M12 |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Funkce |
Digital output |
Hodnocení krytí IP |
IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Krytí Nema (~) |
6 |
Množství na formát balení |
1 pc |
Nabídka dílů - název |
ICM |
Napájecí napětí [V] DC |
24 V |
Napájecí napěťové zatížení [A] |
1.2 A |
Napájení |
Class 2 |
Napětí na analogovém vstupu - možn. [V] d.c (2) [Max] |
10 V |
Napětí na analogovém vstupu - možn. [V] d.c (2) [Min] |
2 V |
Output configuration |
Open drain |
Popis produktu |
Electric Actuator |
Používá se pro výrobek |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Product Name Description |
Actuator |
Produktová skupina |
Press. and temp. regul. valves |
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Max] |
20 mA |
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Příslušenství produktu |
Příslušenství ICAD |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
50 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-30 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
50 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-30 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
122 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-22 °F |
Schválení |
CE FCC UKCA UL |
SCIP dossier no. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP dossier product name |
ICAD xxxB |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
122 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-22 °F |
Tolerance napájecího napětí [%] [Max] |
10 % |
Tolerance napájecího napětí [%] [Min] |
-15 % |
Typ |
ICAD 600BTS |
Typ komunikace |
Bluetooth RS485 |
Verze produktu |
01 |
Zatížení analogového výstupu - max [Ohm] |
500 |
Zátěžové napětí analogového vstup [Ohm] |
10000 |
Zátěžový proud analogového vstupu [Ohm] |
250 |