Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICS)

Shows 21 product(s)

027H2200

Funkční modul, ICS 25-25

Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 13.3, Kv - hodnota [m³/h]: 11.5, Používá se pro výrobek: ICV 25

027H2201

Funkční modul, ICS 25-5

Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 2, Kv - hodnota [m³/h]: 1.7, Používá se pro výrobek: ICV 25

027H2202

Funkční modul, ICS 25-10

Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 4.1, Kv - hodnota [m³/h]: 3.5, Používá se pro výrobek: ICV 25

027H2203

Funkční modul, ICS 25-15

Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 7, Kv - hodnota [m³/h]: 6, Používá se pro výrobek: ICV 25

027H2204

Funkční modul, ICS 25-20

Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 9.3, Kv - hodnota [m³/h]: 8, Používá se pro výrobek: ICV 25

Zobrazit: