Shows 18 product(s)
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICSH 25, 25.0 mm, Trubkový svar
Typ vstupního připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Kv - hodnota [m³/h]: 11.500
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICSH 25, 25.0 mm, Tupý svar
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Kv - hodnota [m³/h]: 11.500
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICSH 25, 25.0 mm, Tupý svar
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.0, Kv - hodnota [m³/h]: 11.500
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem, ICSH 32, 32.0 mm, Tupý svar
Typ vstupního připojení: Tupý svar, Standard připojení: EN 10220, Vstup - rozměr připojení [mm]: 32.0, Kv - hodnota [m³/h]: 17.000