Shows 13 product(s)
Funkční modul, ICS 25-25
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 13.300, Kv - hodnota [m³/h]: 11.500, Používá se pro výrobek: ICV 25
Funkční modul, ICS 25-5
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 2.000, Kv - hodnota [m³/h]: 1.700, Používá se pro výrobek: ICV 25
Funkční modul, ICS 25-10
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 4.100, Kv - hodnota [m³/h]: 3.500, Používá se pro výrobek: ICV 25
Funkční modul, ICS 25-15
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 7.000, Kv - hodnota [m³/h]: 6.000, Používá se pro výrobek: ICV 25
Funkční modul, ICS 25-20
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 9.300, Kv - hodnota [m³/h]: 8.000, Používá se pro výrobek: ICV 25
Funkční modul, ICS 32
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 20.000, Kv - hodnota [m³/h]: 17.000, Používá se pro výrobek: ICV 32
Funkční modul, ICS 40
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 30.160, Kv - hodnota [m³/h]: 26.000, Používá se pro výrobek: ICV 40
Funkční modul, ICS 50
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 46.000, Kv - hodnota [m³/h]: 40.000, Používá se pro výrobek: ICV 50; ICF 50-4
Funkční modul, ICS 50-32
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 20.000, Kv - hodnota [m³/h]: 17.000, Používá se pro výrobek: ICV 50; ICF 50-4
Funkční modul, ICS 50-40
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 31.000, Kv - hodnota [m³/h]: 27.000, Používá se pro výrobek: ICV 50; ICF 50-4