Electric expansion valve, ETS 175L
034G3628
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 42.00, Outlet size [mm]: 42.00
Brutto hmotnost | 2.053 Kg |
Čistá hmotnost | 1.901 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162285145 |
Brutto hmotnost | 2.053 Kg |
Čistá hmotnost | 1.901 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5715162285145 |
Approval file name | MH7648 |
Celkem kroků | 3810 (plné kroky) |
Charakteristika průtoku | Lineární |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladiva schválená UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Chladivo (Chladiva) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Elektrické připojení | M12 |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Fáze - proud (RMS) [mA] | 200 mA |
Fáze - proud (nejvyšší) [mA] | 283 mA |
Fáze - induktance [µH] | 85000 μH |
Hladinoznak | Ano |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
Hodnota Cv [gal/min] | 11.7 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon 134a [kW] | 631 kW |
Jmenovitý výkon 134a [TR] | 180 TR |
Jmenovitý výkon kond., poznámka | Otevřený plný zdvih, normální průtok |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 782 kW |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 222 TR |
Jmenovitý výkon R407C [kW] | 1133 kW |
Jmenovitý výkon R407C [TR] | 322 TR |
Jmenovitý výkon R513A [kW] | 703 kW |
Jmenovitý výkon R513A [TR] | 200 TR |
Jméno souboru se schválením | MH7648 |
Kategorie | I |
Kompatibilita maziv |
MO POE |
Kompatibilní regulátor Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Krokový režim | 2-fázový plný krok |
Kv - hodnota [m³/h] | 10.1 m³/h |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max celk. spotřeba energie, napětí [W] | 5.5 W |
Max celk. spotřeba energie, proud [W] | 6.5 W |
Max povolený provozní cyklus [%] | 100 % |
Max. provozní tlak [bar] | 37 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 536 psig |
MaxOPD [bar] | 26 bar |
MaxOPD [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 377 psi |
Množství na formát balení | 1 pc |
Motor - typ | Bipolární |
Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-G |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Odpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktová skupina | Expansion valves |
Provozní proud max. [A] | 0.5 A |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
Příslušenství produktu | Příslušenství krokového ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Uznáváno podle UL |
SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier product name | ETS 175L-550L with sight glass |
Servisovatelný | Náhradní díly krokového ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Skupina kapaliny | 2 |
Směr | Přímý |
Směr proudu | Obousměrný průtok |
Teplota chladiva [ºF] [Max] | 158 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
Teplota chladiva[ºC] [Max] | 70 °C |
Teplota chladiva[ºC] [Min] | -40 °C |
Typ | ETS 175L |
Typ vstupního připojení | Pájení ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení ODF |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Ukazatel směru proudu | Arrow embossed |
Velikost přípojky [mm] | 42 mm |
Voltage [V] DC | 12 V |
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |
Výstup - rozměr [mm] | 42 mm |
Approval file name | MH7648 |
Celkem kroků | 3810 (plné kroky) |
Charakteristika průtoku | Lineární |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladiva schválená UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Chladivo (Chladiva) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Elektrické připojení | M12 |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Fáze - proud (RMS) [mA] | 200 mA |
Fáze - proud (nejvyšší) [mA] | 283 mA |
Fáze - induktance [µH] | 85000 μH |
Hladinoznak | Ano |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
Hodnota Cv [gal/min] | 11.7 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon 134a [kW] | 631 kW |
Jmenovitý výkon 134a [TR] | 180 TR |
Jmenovitý výkon kond., poznámka | Otevřený plný zdvih, normální průtok |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 782 kW |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 222 TR |
Jmenovitý výkon R407C [kW] | 1133 kW |
Jmenovitý výkon R407C [TR] | 322 TR |
Jmenovitý výkon R513A [kW] | 703 kW |
Jmenovitý výkon R513A [TR] | 200 TR |
Jméno souboru se schválením | MH7648 |
Kategorie | I |
Kompatibilita maziv |
MO POE |
Kompatibilní regulátor Danfoss |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Krokový režim | 2-fázový plný krok |
Kv - hodnota [m³/h] | 10.1 m³/h |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max celk. spotřeba energie, napětí [W] | 5.5 W |
Max celk. spotřeba energie, proud [W] | 6.5 W |
Max povolený provozní cyklus [%] | 100 % |
Max. provozní tlak [bar] | 37 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 536 psig |
MaxOPD [bar] | 26 bar |
MaxOPD [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 377 psi |
Množství na formát balení | 1 pc |
Motor - typ | Bipolární |
Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-G |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Odpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktová skupina | Expansion valves |
Provozní proud max. [A] | 0.5 A |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
Příslušenství produktu | Příslušenství krokového ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Uznáváno podle UL |
SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier product name | ETS 175L-550L with sight glass |
Servisovatelný | Náhradní díly krokového ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Skupina kapaliny | 2 |
Směr | Přímý |
Směr proudu | Obousměrný průtok |
Teplota chladiva [ºF] [Max] | 158 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
Teplota chladiva[ºC] [Max] | 70 °C |
Teplota chladiva[ºC] [Min] | -40 °C |
Typ | ETS 175L |
Typ vstupního připojení | Pájení ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení ODF |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Ukazatel směru proudu | Arrow embossed |
Velikost přípojky [mm] | 42 mm |
Voltage [V] DC | 12 V |
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |
Výstup - rozměr [mm] | 42 mm |