Approval file name |
MH7648 |
Celkem kroků |
3810 (plné kroky) |
Charakteristika průtoku |
S-shape |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladiva schválená UL |
R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R1234ze(E) R134a R22 R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B |
Chladivo (Chladiva) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Elektrické připojení |
M12 |
Elektrické zásuvky/zástrčky |
Vnitřní |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Fáze - proud (RMS) [mA] |
200 mA |
Fáze - proud (nejvyšší) [mA] |
283 mA |
Fáze - induktance [µH] |
85000 μH |
Hladinoznak |
Ano |
Hodnocení krytí IP |
IP67 |
Hodnota Cv [gal/min] |
10.5 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jmenovitý výkon 134a [kW] |
595 kW |
Jmenovitý výkon 134a [TR] |
169 TR |
Jmenovitý výkon kond., poznámka |
Otevřený plný zdvih, normální průtok |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
tevap=40 °F tcond=90 °F tliq=82 °F |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] |
718 kW |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] |
204 TR |
Jmenovitý výkon R407C [kW] |
1042 kW |
Jmenovitý výkon R407C [TR] |
296 TR |
Jmenovitý výkon R513A [kW] |
647 kW |
Jmenovitý výkon R513A [TR] |
184 TR |
Jméno souboru se schválením |
MH7648 |
Kategorie |
I |
Kompatibilita maziv |
MO POE |
Kompatibilní regulátor Danfoss |
EKE EKF MCX AK-XM 208C |
Krokový režim |
2-fázový plný krok |
Kv - hodnota [m³/h] |
9.1 m³/h |
Materiál přípojek |
Měď |
Materiál těla |
Mosaz |
Max celk. spotřeba energie, napětí [W] |
5.5 W |
Max celk. spotřeba energie, proud [W] |
6.5 W |
Max povolený provozní cyklus [%] |
100 % |
Max. provozní tlak [bar] |
37 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
536 psig |
MaxOPD [bar] |
26 bar |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 psi |
Množství na formát balení |
1 pc |
Motor - typ |
Bipolární |
Možnost manuálního provozu |
Servisní ovladač AST-G |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Odpor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Product Name Description |
Elektrický expanzní ventil |
Produktová skupina |
Expansion valves |
Provozní proud max. [A] |
0.5 A |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
4 piny |
Příslušenství produktu |
Příslušenství krokového ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
158 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-40 °F |
Schválení |
CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK Uznáváno podle UL CE UA UKCA |
SCIP dossier no. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier product name |
ETS 175L-550L with sight glass |
Servisovatelný |
Náhradní díly krokového ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Skupina kapaliny |
2 |
Směr |
Přímý |
Směr proudu |
Obousměrný průtok |
Teplota chladiva [ºF] [Max] |
158 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] |
-40 °F |
Teplota chladiva[ºC] [Max] |
70 °C |
Teplota chladiva[ºC] [Min] |
-40 °C |
Typ |
ETS 175L |
Typ vstupního připojení |
Pájení ODF |
Typ výstupního připojení |
Pájení ODF |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Ukazatel směru proudu |
Arrow embossed |
Velikost přípojky [palce] |
1 3/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] |
1 3/8 in |
Voltage [V] DC |
12 V |
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] |
Ano |