Celkem kroků |
3810 (plné kroky) |
Celková přenosová rychlost [s] [Max] |
25.4 s |
Celková přenosová rychlost [s] [Min] |
12.7 s |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladiva schválená UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Elektrické připojení |
M12 |
Elektrické zásuvky/zástrčky |
Vnitřní |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Fáze - proud (RMS) [mA] |
100 mA |
Fáze - proud (nejvyšší) [mA] |
141 mA |
Fáze - induktance [µH] |
85000 μH |
Hladinoznak |
Ano |
Hodnocení krytí IP |
IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jmenovitý výkon 134a [kW] |
874 kW |
Jmenovitý výkon 134a [TR] |
252 TR |
Jmenovitý výkon kond., poznámka |
Otevřený plný zdvih, normální průtok |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Jmenovitý výkon R22 [kW] |
1106 kW |
Jmenovitý výkon R22 [TR] |
319 TR |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Jmenovitý výkon R407C [kW] |
1212 kW |
Jmenovitý výkon R407C [TR] |
349 TR |
Kategorie |
I |
Kompatibilita maziv |
MO POE |
Kompatibilní regulátor Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Krokový režim |
2-fázový plný krok |
Materiál přípojek |
Měď |
Max celk. spotřeba energie, napětí [W] |
5.5 W |
Max celk. spotřeba energie, proud [W] |
1.3 W |
Max povolený provozní cyklus [%] |
100 % |
Max. provozní tlak [bar] |
34 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
493 psig |
MaxOPD - zpětný [bar] |
10 bar |
MaxOPD - zpětný [psi] |
145 psi |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
Množství na formát balení |
1 pc |
Motor - typ |
Bipolární |
Možnost manuálního provozu |
Servisní ovladač AST-G |
Napětí [V] DC [Max] |
13.8 V |
Napětí [V] DC [Min] |
11.5 V |
Odpor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produktová skupina |
Expansion valves |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
4 piny |
Příslušenství produktu |
Příslušenství krokového ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
60 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
140 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-40 °F |
Schválení |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
SCIP dossier no. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Servisovatelný |
Náhradní díly krokového ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Skupina kapaliny |
2 |
Směr |
Přímý |
Směr proudu |
Obousměrný průtok |
Teplota chladiva [ºF] [Max] |
150 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] |
-40 °F |
Teplota chladiva[ºC] [Max] |
65 °C |
Teplota chladiva[ºC] [Min] |
-40 °C |
Typ |
ETS 250 |
Typ vstupního připojení |
Pájení ODF |
Typ výstupního připojení |
Pájení ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost přípojky [palce] |
1 3/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] |
1 3/8 in |
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] |
Ano |