Elektrický expanzní ventil, ETS 250
034G2600
Tento produkt již není v nabídce.
Typ vstupního připojení: Pájení ODF
Typ vstupního připojení: Pájení ODF
Brutto hmotnost | 2.326 Kg |
Čistá hmotnost | 1.632 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826327 |
Brutto hmotnost | 2.326 Kg |
Čistá hmotnost | 1.632 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826327 |
Celkem kroků | 3810 (plné kroky) |
Celková přenosová rychlost [s] [Max] | 25.4 s |
Celková přenosová rychlost [s] [Min] | 12.7 s |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladiva schválená UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Elektrické připojení | M12 |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Fáze - proud (RMS) [mA] | 100 mA |
Fáze - proud (nejvyšší) [mA] | 141 mA |
Fáze - induktance [µH] | 85000 μH |
Hladinoznak | Ano |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon 134a [kW] | 874 kW |
Jmenovitý výkon 134a [TR] | 252 TR |
Jmenovitý výkon kond., poznámka | Otevřený plný zdvih, normální průtok |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Jmenovitý výkon R22 [kW] | 1106 kW |
Jmenovitý výkon R22 [TR] | 319 TR |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 828 kW |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 239 TR |
Jmenovitý výkon R407C [kW] | 1212 kW |
Jmenovitý výkon R407C [TR] | 349 TR |
Kategorie | I |
Kompatibilita maziv |
MO POE |
Kompatibilní regulátor Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Krokový režim | 2-fázový plný krok |
Materiál přípojek | Měď |
Max celk. spotřeba energie, napětí [W] | 5.5 W |
Max celk. spotřeba energie, proud [W] | 1.3 W |
Max povolený provozní cyklus [%] | 100 % |
Max. provozní tlak [bar] | 34 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 493 psig |
MaxOPD - zpětný [bar] | 10 bar |
MaxOPD - zpětný [psi] | 145 psi |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
Množství na formát balení | 1 pc |
Motor - typ | Bipolární |
Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-G |
Napětí [V] DC [Max] | 13.8 V |
Napětí [V] DC [Min] | 11.5 V |
Odpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Product Name Description | Elektrický expanzní ventil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
Příslušenství produktu | Příslušenství krokového ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
SCIP dossier no. | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Servisovatelný | Náhradní díly krokového ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Skupina kapaliny | 2 |
Směr | Přímý |
Směr proudu | Obousměrný průtok |
Teplota chladiva [ºF] [Max] | 150 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
Teplota chladiva[ºC] [Max] | 65 °C |
Teplota chladiva[ºC] [Min] | -40 °C |
Typ | ETS 250 |
Typ vstupního připojení | Pájení ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost přípojky [palce] | 1 1/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 1 1/8 in |
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |
Celkem kroků | 3810 (plné kroky) |
Celková přenosová rychlost [s] [Max] | 25.4 s |
Celková přenosová rychlost [s] [Min] | 12.7 s |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladiva schválená UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Elektrické připojení | M12 |
Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Fáze - proud (RMS) [mA] | 100 mA |
Fáze - proud (nejvyšší) [mA] | 141 mA |
Fáze - induktance [µH] | 85000 μH |
Hladinoznak | Ano |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon 134a [kW] | 874 kW |
Jmenovitý výkon 134a [TR] | 252 TR |
Jmenovitý výkon kond., poznámka | Otevřený plný zdvih, normální průtok |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Jmenovitý výkon R22 [kW] | 1106 kW |
Jmenovitý výkon R22 [TR] | 319 TR |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] | 828 kW |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] | 239 TR |
Jmenovitý výkon R407C [kW] | 1212 kW |
Jmenovitý výkon R407C [TR] | 349 TR |
Kategorie | I |
Kompatibilita maziv |
MO POE |
Kompatibilní regulátor Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Krokový režim | 2-fázový plný krok |
Materiál přípojek | Měď |
Max celk. spotřeba energie, napětí [W] | 5.5 W |
Max celk. spotřeba energie, proud [W] | 1.3 W |
Max povolený provozní cyklus [%] | 100 % |
Max. provozní tlak [bar] | 34 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 493 psig |
MaxOPD - zpětný [bar] | 10 bar |
MaxOPD - zpětný [psi] | 145 psi |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
Množství na formát balení | 1 pc |
Motor - typ | Bipolární |
Možnost manuálního provozu | Servisní ovladač AST-G |
Napětí [V] DC [Max] | 13.8 V |
Napětí [V] DC [Min] | 11.5 V |
Odpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Product Name Description | Elektrický expanzní ventil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 4 piny |
Příslušenství produktu | Příslušenství krokového ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 140 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
SCIP dossier no. | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Servisovatelný | Náhradní díly krokového ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Skupina kapaliny | 2 |
Směr | Přímý |
Směr proudu | Obousměrný průtok |
Teplota chladiva [ºF] [Max] | 150 °F |
Teplota chladiva [ºF] [Min] | -40 °F |
Teplota chladiva[ºC] [Max] | 65 °C |
Teplota chladiva[ºC] [Min] | -40 °C |
Typ | ETS 250 |
Typ vstupního připojení | Pájení ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost přípojky [palce] | 1 1/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 1 1/8 in |
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |