Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
027H4010 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Motorem ovládaný ventil, ICM 40-A, Ocel
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Motorem ovládaný ventil, ICM 40-A, Ocel
027H4010
Výstup - rozměr připojení [mm]: 50.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 50.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Kv - hodnota [m³/h]: 15.000