Elektromagnetický ventil, EVR 3, Pájení, ODF, Funkce: NC
032F205731
Kv - hodnota [m³/h]: 0.270, Formát balení: Multi balení
Kv - hodnota [m³/h]: 0.270, Formát balení: Multi balení
Brutto hmotnost | 0.534 Kg |
Čistá hmotnost | 0.477 Kg |
Volume | 0.881 Liter |
EAN | 5702422126720 |
Brutto hmotnost | 0.534 Kg |
Čistá hmotnost | 0.477 Kg |
Volume | 0.881 Liter |
EAN | 5702422126720 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva schválená UL |
R290 R600 R600a |
Chladivo (Chladiva) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
cívka | Ano |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Funkce | NC |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita maziv |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.27 m³/h |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 45.2 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 655 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
Množství na formát balení | 24 pc |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
Možnost manuálního provozu | Ne |
MWP [bar] PED kompatibilní | 49 bar |
Nabídka dílů - název | EVR |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Označení typu | Elektromagnetický ventil, pájení |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz ventilu | Přímý |
Připojení cívky | Připojovací skříň |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr | Přímý |
Spotřeba energie | 10 W |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 12 W |
Teplota okolí [°C] | -40 - 80 °C |
Teplotní rozsah média - poznámka | Odmrazování max. 130 °C/265 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 105 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 221 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | EVR 3 |
Typ cívky | BE230AS |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost přípojky [mm] | 10 mm |
Velikost trysky [mm] | 3.3 mm |
Výstup - rozměr [mm] | 10 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva schválená UL |
R290 R600 R600a |
Chladivo (Chladiva) |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
cívka | Ano |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Funkce | NC |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita maziv |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.27 m³/h |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 45.2 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 655 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
Množství na formát balení | 24 pc |
MOPD [bar/psi] | 21 bar |
Možnost manuálního provozu | Ne |
MWP [bar] PED kompatibilní | 49 bar |
Nabídka dílů - název | EVR |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Označení typu | Elektromagnetický ventil, pájení |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz ventilu | Přímý |
Připojení cívky | Připojovací skříň |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr | Přímý |
Spotřeba energie | 10 W |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 12 W |
Teplota okolí [°C] | -40 - 80 °C |
Teplotní rozsah média - poznámka | Odmrazování max. 130 °C/265 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 105 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 221 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | EVR 3 |
Typ cívky | BE230AS |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost přípojky [mm] | 10 mm |
Velikost trysky [mm] | 3.3 mm |
Výstup - rozměr [mm] | 10 mm |