Electric expansion valve, EVRP 2
032F4026
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
Function: NC, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet connection type: Solder, ODM
Brutto hmotnost | 0.356 Kg |
Čistá hmotnost | 0.288 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702422148401 |
Brutto hmotnost | 0.356 Kg |
Čistá hmotnost | 0.288 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702422148401 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.144 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita maziv |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.125 m³/h |
Max. provozní tlak [bar] | 35 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
Množství na formát balení | 18 pc |
MOPD [bar/psi] | Kapalina |
Možnost manuálního provozu | Ne |
Označení typu | Vstřikování pulsující kapaliny |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktová skupina | Expansion valves |
Příslušenství produktu | Ne |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr | Rohový |
Teplota okolí [°C] | -40 - PODLE CÍVKY |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 60 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 140 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Totožný výrobek | 032F4027 |
Typ | EVRP 2 |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODM |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost přípojky [palce] | 5/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/8 in |
Velikost trysky [mm] | 2 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.144 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilita maziv |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.125 m³/h |
Max. provozní tlak [bar] | 35 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
Množství na formát balení | 18 pc |
MOPD [bar/psi] | Kapalina |
Možnost manuálního provozu | Ne |
Označení typu | Vstřikování pulsující kapaliny |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktová skupina | Expansion valves |
Příslušenství produktu | Ne |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr | Rohový |
Teplota okolí [°C] | -40 - PODLE CÍVKY |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 60 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 140 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Totožný výrobek | 032F4027 |
Typ | EVRP 2 |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODM |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost přípojky [palce] | 5/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 5/8 in |
Velikost trysky [mm] | 2 mm |