Elektromagnetický ventil, EVRST 15
032F3213
Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 3.100, Kv - hodnota [m³/h]: 2.700
Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 3.100, Kv - hodnota [m³/h]: 2.700
Brutto hmotnost | 1.242 Kg |
Čistá hmotnost | 0.592 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428255875 |
Brutto hmotnost | 1.242 Kg |
Čistá hmotnost | 0.592 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428255875 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 3.1 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 2.7 m³/h |
Materiál přípojek | Nerezová ocel |
Materiál těla | Nerezová ocel |
Max. provozní tlak [bar] | 50 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 725 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 14 bar |
MaxOPD [bar] 12 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 20W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
Množství na formát balení | 1 pc |
Možnost manuálního provozu | Ne |
Nabídka dílů - název | EVRS / EVRST |
Označení typu | Elektromagnetický ventil |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz ventilu | Přímý |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Teplota okolí [°C] | -40 - 80 °C |
Teplotní rozsah média - poznámka | Odmrazování max. 130 °C/265 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 105 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 221 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | EVRST 15 |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Tupý svar |
Typ výstupního připojení | Tupý svar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost přípojky [palce] | 3/4 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/4 in |
Velikost trysky [mm] | 14 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R502 R717 R744 R507A R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 3.1 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 2.7 m³/h |
Materiál přípojek | Nerezová ocel |
Materiál těla | Nerezová ocel |
Max. provozní tlak [bar] | 50 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 725 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 14 bar |
MaxOPD [bar] 12 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 20W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
Množství na formát balení | 1 pc |
Možnost manuálního provozu | Ne |
Nabídka dílů - název | EVRS / EVRST |
Označení typu | Elektromagnetický ventil |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz ventilu | Přímý |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Teplota okolí [°C] | -40 - 80 °C |
Teplotní rozsah média - poznámka | Odmrazování max. 130 °C/265 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 105 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 221 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | EVRST 15 |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Tupý svar |
Typ výstupního připojení | Tupý svar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost přípojky [palce] | 3/4 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 3/4 in |
Velikost trysky [mm] | 14 mm |