Elec. expansion valve coil, ETS 8M
034G8301
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 3.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: JST XHP-5, Cable length [m]: 3.00
Brutto hmotnost | 0.22 Kg |
Čistá hmotnost | 0.188 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595265 |
Brutto hmotnost | 0.22 Kg |
Čistá hmotnost | 0.188 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595265 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cívka - odpor [Ohm] | 46 |
Délka kabelu [m] | 3 m |
Délka kabelu [palce] | 118.1 in |
Elektrický konektor | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolace - třída | B |
Množství na formát balení | 12 pc |
Motor - typ | Uni-polar |
Nabídka dílů - název | ETS 8M |
Napájecí napětí [V] DC | 12 V |
Používá se pro výrobek | ETS 8M |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Proudový rozsah [A] | 0.26 A |
Příslušenství produktu | Příslušenství krokového ventilu |
Schválení | cURus |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie [W] | 4.1 W |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cívka - odpor [Ohm] | 46 |
Délka kabelu [m] | 3 m |
Délka kabelu [palce] | 118.1 in |
Elektrický konektor | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Formát balení | Multi balení |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolace - třída | B |
Množství na formát balení | 12 pc |
Motor - typ | Uni-polar |
Nabídka dílů - název | ETS 8M |
Napájecí napětí [V] DC | 12 V |
Používá se pro výrobek | ETS 8M |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Proudový rozsah [A] | 0.26 A |
Příslušenství produktu | Příslušenství krokového ventilu |
Schválení | cURus |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie [W] | 4.1 W |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Typ | ETS 8M |
UK RoHS compliance | Out of scope |