Cívka 4-cestného reverzního ventilu, STF-01AJ512D1

061L2074

Tento produkt již není v nabídce.

Napájecí napětí [V] AC: 220, Frekvence [Hz]: 50 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP54

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.169 Kilogram
Čistá hmotnost 0.161 Kilogram
Objem 0.258 Liter
EAN 5702428272827

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - montáž, doporučený točivý moment [Nm] [Max] 1.96 nm
Cívka - montáž, doporučený točivý moment [Nm] [Min] 1.47 nm
Délka kabelu [m] 2 m
Délka kabelu [palce] 78.7 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Průmyslové balení
Frekvence [Hz] 50 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP54
Izolace - třída B
Množství na formát balení 60 pc
Napájecí napětí [V] AC 220 V
Název produktu Cívka 4-cestného reverzního ventilu
Označení typu STF-01AJ512D1
Produktová skupina 4-way reversing valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
UKCA
VDE
SCIP dossier no. f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 6 W
Typ STF

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality