Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2037

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.418 Kg
Čistá hmotnost 0.408 Kg
Volume 0.241 Liter
EAN 5702422006312

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrické připojení Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formát balení Multi balení
Hodnocení krytí IP IP56
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál ochranné trubice Stainless steel
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Množství na formát balení 9 pc
Měřitelný rozsah [°C] [min.] -40 °C
Měřitelný rozsah [°F] [max.] 176 °F
Měřitelný rozsah [°F] [min.] -40 °F
Měřitelný rozsah [°C] [max.] 80 °C
Ochranná trubice - délka [in] 9.84 in
Ochranná trubice - délka [mm] 250 mm
Ochranná trubice - průměr [mm] 15 mm
Odpor prvku čidla [Ohm] 1000
Počet svorek [ks] 3 pc
Procesní připojení - poznámky Příruba
Product Name Description Temperature sensor
Produktová skupina Sensors
Prvek čidla [ks] 1 pc
Průměr ochranné trubky [palce] 0.59 in
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 16
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard prvku čidla EN 60751
Tolerance prvku čidla Třída B
Typ AKS 21 D
Typ kabelu N/A
Typ prvku čidla Pt
Typ připojení Příruba
UK RoHS compliance Out of scope
Vložka čidla Výměnný
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality