Temperature sensor, EKS 211, 3.50 m, NTC, 5000 Ohm
084B4404
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Brutto hmotnost | 0.107 Kg |
Čistá hmotnost | 0.098 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428099714 |
Brutto hmotnost | 0.107 Kg |
Čistá hmotnost | 0.098 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428099714 |
Charakteristika NTC prvku | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Délka kabelu [m] | 3.5 m |
Délka kabelu [palce] | 137.8 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | KABEL S PINY |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Průmyslové balení |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | Thermoplastic polyester |
Max. teplota okolí [°C] | 80 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 176 °F |
Množství na formát balení | 75 pc |
Měřitelný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
Měřitelný rozsah [°F] [max.] | 176 °F |
Měřitelný rozsah [°F] [min.] | -40 °F |
Měřitelný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
Ochranná trubice - délka [in] | 1.18 in |
Ochranná trubice - délka [mm] | 30 mm |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Odpor prvku čidla [Ohm] | 5000 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktová skupina | Sensors |
Prvek čidla [ks] | 1 pc |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.32 in |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 2 vodiče |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] | 100 °C |
Tolerance prvku čidla | ± 5% (R) at 0°C |
Totožný výrobek | 084N1221 |
Typ | EKS 211 |
Typ kabelu | PVC |
Typ prvku čidla | NTC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vložka čidla | Pevná |
Vodiče [ks] | 2 pc |
Charakteristika NTC prvku | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Délka kabelu [m] | 3.5 m |
Délka kabelu [palce] | 137.8 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | KABEL S PINY |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení | Průmyslové balení |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál ochranné trubice | Thermoplastic polyester |
Max. teplota okolí [°C] | 80 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 176 °F |
Množství na formát balení | 75 pc |
Měřitelný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
Měřitelný rozsah [°F] [max.] | 176 °F |
Měřitelný rozsah [°F] [min.] | -40 °F |
Měřitelný rozsah [°C] [max.] | 80 °C |
Ochranná trubice - délka [in] | 1.18 in |
Ochranná trubice - délka [mm] | 30 mm |
Ochranná trubice - průměr [mm] | 8 mm |
Odpor prvku čidla [Ohm] | 5000 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Produktová skupina | Sensors |
Prvek čidla [ks] | 1 pc |
Průměr ochranné trubky [palce] | 0.32 in |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 2 vodiče |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah kabelu [°C] [max.] | 100 °C |
Tolerance prvku čidla | ± 5% (R) at 0°C |
Totožný výrobek | 084N1221 |
Typ | EKS 211 |
Typ kabelu | PVC |
Typ prvku čidla | NTC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vložka čidla | Pevná |
Vodiče [ks] | 2 pc |