Shows 16 product(s)
Slot průhledítka, SGR, ½ in, NPT
Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ½ in
Slot průhledítka, SGR, 3/4, G
Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: G, Velikost připojení: 3/4
Slot průhledítka, SGR, ¾ in, NPT
Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ¾ in
Slot průhledítka, SGRN, ½ in, NPT
Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel N, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ½ in
Slot průhledítka, SGRN, 1/2, G
Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel N, Typ připojení: G, Velikost připojení: 1/2
Slot průhledítka, SGRI, M24 x 1, M
Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel I, Typ připojení: M, Velikost připojení: M24 x 1
Slot průhledítka, SGRN, M24 x 1, M
Max. provozní tlak [bar]: 35.0, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel N, Typ připojení: M, Velikost připojení: M24 x 1
Slot průhledítka, SGRH, M20 x 1.5, M
Max. provozní tlak [bar]: 46.0, Ukazatel vlhkosti: Ukazatel H, Typ připojení: M, Velikost připojení: M20 x 1.5
Slot průhledítka, SGP 1/2 RX, ½ in, NPT
Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Ukazatel vlhkosti: Bez ukazatele, Typ připojení: NPT, Velikost připojení: ½ in
Slot průhledítka, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Typ připojení: G, Velikost připojení: 3/4