SGN 12s, Sight glass, Solder, ODF, Solder, ODF
014-0144
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF
Brutto hmotnost | 0.203 Kg |
Čistá hmotnost | 0.18 Kg |
Volume | 0.277 Liter |
EAN | 5702422107880 |
Brutto hmotnost | 0.203 Kg |
Čistá hmotnost | 0.18 Kg |
Volume | 0.277 Liter |
EAN | 5702422107880 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva bez obsahu oleje |
R134a R513A |
Chladiva schválená UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 35 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
Množství na formát balení | 28 pc |
Product Name Description | Sight glass |
Produktová skupina | Sight glasses |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Schválení | UL |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGN 12s |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel vlhkosti | Ukazatel N |
Velikost přípojky [palce] | 1/2 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/2 in |
Zelená: max. vlhkost při 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Zelená: max. vlhkost při 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladiva bez obsahu oleje |
R134a R513A |
Chladiva schválená UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 35 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 500 psig |
Množství na formát balení | 28 pc |
Product Name Description | Sight glass |
Produktová skupina | Sight glasses |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Schválení | UL |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGN 12s |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel vlhkosti | Ukazatel N |
Velikost přípojky [palce] | 1/2 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/2 in |
Zelená: max. vlhkost při 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Zelená: max. vlhkost při 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |