SGH 22s, Sight glass, Solder, ODF, 22.00 mm, Solder, ODF, 22.00 mm
014-1096
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 22.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 22.00
Brutto hmotnost | 0.304 Kg |
Čistá hmotnost | 0.249 Kg |
Volume | 0.304 Liter |
EAN | 5702428288897 |
Brutto hmotnost | 0.304 Kg |
Čistá hmotnost | 0.249 Kg |
Volume | 0.304 Liter |
EAN | 5702428288897 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivo (Chladiva) | R410A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 46 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 667 psig |
Množství na formát balení | 28 pc |
Product Name Description | Sight glass |
Produktová skupina | Sight glasses |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGH 22s |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel vlhkosti | Ukazatel H |
Velikost přípojky [mm] | 22 mm |
Velikost přípojky [palce] | 7/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 7/8 in |
Výstup - rozměr [mm] | 22 mm |
Zelená: max. vlhkost při 25 °C | R410A: 25 ppm |
Zelená: max. vlhkost při 43 °C | R410A: 60 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C | R410A: 165 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C | R410A: 500 ppm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Chladivo (Chladiva) | R410A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 46 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 667 psig |
Množství na formát balení | 28 pc |
Product Name Description | Sight glass |
Produktová skupina | Sight glasses |
Příslušenství produktu | Ne |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
SCIP dossier no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | SGH 22s |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel vlhkosti | Ukazatel H |
Velikost přípojky [mm] | 22 mm |
Velikost přípojky [palce] | 7/8 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 7/8 in |
Výstup - rozměr [mm] | 22 mm |
Zelená: max. vlhkost při 25 °C | R410A: 25 ppm |
Zelená: max. vlhkost při 43 °C | R410A: 60 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C | R410A: 165 ppm |
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C | R410A: 500 ppm |