OP-MSXM108MLW05E
114X7072
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
Brutto hmotnost | 116 Kg |
Čistá hmotnost | 79 Kg |
Volume | 616.896 Liter |
EAN | 5702428562256 |
Brutto hmotnost | 116 Kg |
Čistá hmotnost | 79 Kg |
Volume | 616.896 Liter |
EAN | 5702428562256 |
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] | 77 dBA |
Aplikace | MBP |
Celková výška [mm] | 825 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Compressor model | MLZ048T4 |
Description | OP-MSXM108MLW05E |
Délka [mm] | 464 mm |
Elektrický kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 3 |
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] | 66 dBA |
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 46 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapalinové potrubí - připojení [in] | 1/2 in |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
Kondenzátor - typ | G7 |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 500 mm |
MCC | 16 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MSXM108MLW05E |
Napětí 50Hz [V] | 380 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 415 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Průměr ventilátoru [mm] | 500 mm |
Příjemce - objem [L] | 6.2 L |
Příjemce - schválení | CE |
Region | Evropa |
Relé přetížení - typ | LRE21 |
RLA | 10.3 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 190 W |
Sání - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Technologie | Spirálový |
Typ | Optyma™ Slim Pack W05 |
Typ krytu/mřížky ventilátoru | B3 |
Typ připojení | Pájení |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.96 A |
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 104 W |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | W05 |
Vnitřní objem kondenzátoru | 1.62 mm³ |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Šířka [mm] | 1105 mm |
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] | 77 dBA |
Aplikace | MBP |
Celková výška [mm] | 825 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Compressor model | MLZ048T4 |
Description | OP-MSXM108MLW05E |
Délka [mm] | 464 mm |
Elektrický kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 3 |
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] | 66 dBA |
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 46 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapalinové potrubí - připojení [in] | 1/2 in |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
Kondenzátor - typ | G7 |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 500 mm |
MCC | 16 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MSXM108MLW05E |
Napětí 50Hz [V] | 380 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 415 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Průměr ventilátoru [mm] | 500 mm |
Příjemce - objem [L] | 6.2 L |
Příjemce - schválení | CE |
Region | Evropa |
Relé přetížení - typ | LRE21 |
RLA | 10.3 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 190 W |
Sání - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
Technologie | Spirálový |
Typ | Optyma™ Slim Pack W05 |
Typ krytu/mřížky ventilátoru | B3 |
Typ připojení | Pájení |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.96 A |
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 104 W |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | W05 |
Vnitřní objem kondenzátoru | 1.62 mm³ |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Šířka [mm] | 1105 mm |