OP-MSBM012DPW09G
114X7134
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Brutto hmotnost | 60 Kg |
Čistá hmotnost | 51 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561655 |
Brutto hmotnost | 60 Kg |
Čistá hmotnost | 51 Kg |
Volume | 305.184 Liter |
EAN | 5702428561655 |
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
Aplikace | MBP |
Celková výška [mm] | 530 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R404A R448A R449A R452A |
Compressor model | DPT12RA |
Description | OP-MSBM012DPW09G |
Délka [mm] | 364 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] | 52 dBA |
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 32 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapalinové potrubí - připojení [in] | 3/8 in |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | A7 |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 365 mm |
MCC | 5.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM012DPW09G |
Napětí 50Hz [V] | 220 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Průměr ventilátoru [mm] | 365 mm |
Příjemce - objem [L] | 1.3 L |
Příjemce - schválení | CE |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 60 W |
Sání - rozměr připojení [in] | 3/8 in |
Technologie | Pístový |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 |
Typ krytu/mřížky ventilátoru | B1 |
Typ připojení | Pájení |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.32 A |
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 25 W |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | W09 |
Vnitřní objem kondenzátoru | 0.39 L |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Šířka [mm] | 910 mm |
Akustický výkon při 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
Aplikace | MBP |
Celková výška [mm] | 530 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R404A R448A R449A R452A |
Compressor model | DPT12RA |
Description | OP-MSBM012DPW09G |
Délka [mm] | 364 mm |
Elektrický kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frekvence [Hz] | 50 Hz |
Fáze | 1 |
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] | 52 dBA |
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 32 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapalinové potrubí - připojení [in] | 3/8 in |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor - typ | A7 |
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 365 mm |
MCC | 5.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MSBM012DPW09G |
Napětí 50Hz [V] | 220 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Počet fází (ventilátor) | 1 |
Počet ventilátorů | 1 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktová skupina | Condensing Units |
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Průměr ventilátoru [mm] | 365 mm |
Příjemce - objem [L] | 1.3 L |
Příjemce - schválení | CE |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 60 W |
Sání - rozměr připojení [in] | 3/8 in |
Technologie | Pístový |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 |
Typ krytu/mřížky ventilátoru | B1 |
Typ připojení | Pájení |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.32 A |
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 25 W |
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Verze | W09 |
Vnitřní objem kondenzátoru | 0.39 L |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Šířka [mm] | 910 mm |