OP-LPQM068NTP00G

114X3241

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 102 Kilogram
Čistá hmotnost 80 Kilogram
Objem 628.992 Liter
EAN 5702428565042

 

Akustický výkon při 50Hz [db(A)] 71 dBA
Aplikace LBP
Celková výška [mm] 813 mm
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R404A
R452A
R507A
Compressor model NTZ068-5
Contain batteries No
Description OP-LPQM068NTP00G
Délka [mm] 480 mm
Elektrický kód G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Frekvence [Hz] 50 Hz
Fáze 1
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] 60 dBA
Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] 40 dBA
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Kapalinové potrubí - připojení  [in] 3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V] 230/1/50
Kondenzátor - typ D7
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] 450 mm
LRA 53 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 17 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LPQM068NTP00G
Napětí 50Hz [V] 220 V
Napětí 50Hz [V] [Max] 240 V
Název produktu Package unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] 220 V
Otočná plošina Fixed-speed
Počet fází (ventilátor) 1
Počet ventilátorů 1
Počet fází (kompresor) 1
Produktová skupina Condensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm] 450 mm
Příjemce - objem [L] 3.4 L
Příjemce - schválení CE
RLA 12.1 A
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] 110 W
Sání - rozměr připojení [in] 5/8 in
Technologie Pístový
Typ Optyma™ Plus P00
Typ krytu/mřížky ventilátoru H2
Typ připojení Pájení
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A] 0.47 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W] 68 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verze P00
Vnitřní objem kondenzátoru 0.58 L
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] 240 V
Využití úseku Nízký zpětný tlak
Šířka [mm] 1090 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality