Spirálový kompresor, VZH170BGANB
120G0019
Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-480/3/50-60, Formát balení: Jednotlivé balení
Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-480/3/50-60, Formát balení: Jednotlivé balení
Brutto hmotnost | 118.5 Kg |
Čistá hmotnost | 107.144 Kg |
Volume | 0.36 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803236 |
Brutto hmotnost | 118.5 Kg |
Čistá hmotnost | 107.144 Kg |
Volume | 0.36 Cubic.mtr |
EAN | 5702428803236 |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 687 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R410A |
Description | VZH170BG |
Délka obalu [mm] | 450 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 25 - 100 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Schrader |
Hmotnost balení [Kg] | 112 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
MMT | 76.3 A |
Množství v balení | 1 |
Model number | VZH170BGANB |
Montáž - točivý moment [Nm] | 21 N-m |
Napájení | Šroub 4,8 mm |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 13.5 kg |
Nízkotlaká strana objem | 29.9 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 51 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 342 V |
Ochrana motoru | Ochrana motoru frekvenčním měničem |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.05 Ohm |
Oil level switch port | No |
Olej reference | 160SZ |
Olejová náplň [L] | 6.7 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 318 mm |
Regulace výkonu | Invertor |
RLA | 61 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP dossier product name | VZH088-117 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 5/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1 5/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 329 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | VZH170A/B |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávání oleje | 1-3/4'' Rotolock |
Vysokotlaká strana objem | 2.9 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 528 V |
Využití úseku | Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1 1/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 645 mm |
Výška obalu [mm] | 765 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 170.2 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] | 37 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] | 45 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] | 30.2 bar |
Číslo výkresu | 8551186b |
Šířka obalu [mm] | 515 mm |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 687 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R410A |
Description | VZH170BG |
Délka obalu [mm] | 450 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 25 - 100 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Schrader |
Hmotnost balení [Kg] | 112 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
MMT | 76.3 A |
Množství v balení | 1 |
Model number | VZH170BGANB |
Montáž - točivý moment [Nm] | 21 N-m |
Napájení | Šroub 4,8 mm |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 13.5 kg |
Nízkotlaká strana objem | 29.9 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 51 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 342 V |
Ochrana motoru | Ochrana motoru frekvenčním měničem |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.05 Ohm |
Oil level switch port | No |
Olej reference | 160SZ |
Olejová náplň [L] | 6.7 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 318 mm |
Regulace výkonu | Invertor |
RLA | 61 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
SCIP dossier product name | VZH088-117 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 5/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1 5/8 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 329 mm |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | VZH170A/B |
Typ oleje | POE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP54 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávání oleje | 1-3/4'' Rotolock |
Vysokotlaká strana objem | 2.9 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 528 V |
Využití úseku | Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1 1/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 1/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 645 mm |
Výška obalu [mm] | 765 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] | 170.2 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] | 37 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] | 45 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] | 30.2 bar |
Číslo výkresu | 8551186b |
Šířka obalu [mm] | 515 mm |