Spirálový kompresor, VZH028CGANB
120G0188
Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-480/3/50-60, Formát balení: Jednotlivé balení
Chladivo (Chladiva): R410A, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-480/3/50-60, Formát balení: Jednotlivé balení
Brutto hmotnost | 30 Kg |
Čistá hmotnost | 26 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424049041 |
Brutto hmotnost | 30 Kg |
Čistá hmotnost | 26 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424049041 |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 415 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R410A |
Description | VZH028CG |
Discharge connection comments | Pryžová zátka |
Discharge connection material | Měď |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 15 - 100 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jednotlivý obal | *Jednotlivé balení: Kompresor v kartonové krabici |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Množství v balení | 1 |
Model number | VZH028CGANB |
Montáž - točivý moment [Nm] | 11 N-m |
Napájení | Štítek |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 3.6 kg |
Nízkotlaká strana objem | 3.2 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 55 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 342 V |
Ochrana motoru | Ochrana motoru frekvenčním měničem |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.71 Ohms |
Odtok oleje | 1/4" flérový |
Oil level switch port | No |
Olej reference | 160HV |
Olejová náplň [L] | 1.1 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 165 mm |
Regulace výkonu | Invertor |
RLA | 10.3 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 53 N-m |
Spojka | - |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 3/4 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 3/4 in |
Sání - materiál připojení | Měď |
Sání - výška připojení [mm] | 242 mm |
Sání - úhel připojení [°] | 90 ° |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Typ | VZH028 |
Typ oleje | PVE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP22 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávání oleje | Žádné |
Vysokotlaká strana objem | 0.5 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 65 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 528 V |
Využití úseku | Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1/2 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 371 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] | 90 ° |
Zdvihový objem [cm3] | 27.8 cm³ |
Číslo výkresu | 0VG8213b |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 415 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R410A |
Description | VZH028CG |
Discharge connection comments | Pryžová zátka |
Discharge connection material | Měď |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 15 - 100 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jednotlivý obal | *Jednotlivé balení: Kompresor v kartonové krabici |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Max pressure (PS) - high side | 41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
Množství v balení | 1 |
Model number | VZH028CGANB |
Montáž - točivý moment [Nm] | 11 N-m |
Napájení | Štítek |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 3.6 kg |
Nízkotlaká strana objem | 3.2 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 55 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 342 V |
Ochrana motoru | Ochrana motoru frekvenčním měničem |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 0.71 Ohms |
Odtok oleje | 1/4" flérový |
Oil level switch port | No |
Olej reference | 160HV |
Olejová náplň [L] | 1.1 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 165 mm |
Regulace výkonu | Invertor |
RLA | 10.3 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 53 N-m |
Spojka | - |
Spojovací standard | ODF |
Sání - rozměr připojení [in] | 3/4 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 3/4 in |
Sání - materiál připojení | Měď |
Sání - výška připojení [mm] | 242 mm |
Sání - úhel připojení [°] | 90 ° |
Technika značení | Spirálový kompresor |
Technologie | Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 2 N-m |
Typ | VZH028 |
Typ oleje | PVE |
Typ připojení | Pájený |
Třída ochrany IP | IP22 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávání oleje | Žádné |
Vysokotlaká strana objem | 0.5 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 65 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 480 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 528 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 528 V |
Využití úseku | Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 1/2 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 371 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] | 90 ° |
Zdvihový objem [cm3] | 27.8 cm³ |
Číslo výkresu | 0VG8213b |