Pístový kompresor, MT22JC4BVE
MT22-4VM
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
Chladivo (Chladiva): R22, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50 460/3/60, Formát balení: Průmyslové balení
Brutto hmotnost | 24.25 Kg |
Čistá hmotnost | 23 Kg |
Volume | 37.183 Liter |
EAN | 5702428662505 |
Brutto hmotnost | 24.25 Kg |
Čistá hmotnost | 23 Kg |
Volume | 37.183 Liter |
EAN | 5702428662505 |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 333 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Description | MT022-4 |
Délka obalu [mm] | 1150 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Formát balení | Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Schrader |
GP LP točivý moment [Nm] | 15 N-m |
Hmotnost balení [Kg] | 307 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 20 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 6 A |
Množství v balení | 12 |
Model number | MT22JC4BVE |
Montáž - točivý moment [Nm] | 15 N-m |
Napájení | Štítek |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 2.5 kg |
Nízkotlaká strana objem | 7.5 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 50 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 340 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 11.84 Ohm |
Olej reference | 160P |
Olejová náplň [L] | 0.95 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 224 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
Schválení |
CCC CE UL UKCA |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
Spojka | ODF |
Spojovací materiál | (dodává se pouze s verzí Rotolock) |
Spojovací standard | Rotolock |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1/2 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 263 mm |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] | 25 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] | 25 bar |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 3 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | MT022 |
Typ připojení | Rotolock |
Třída ochrany IP | IP55 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávání oleje | 3/8'' flérový SAE |
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] | 30 N-m |
Vysokotlaká strana objem | 0.3 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 400 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Chlazení MT |
Výlec | 1 |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 3/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 68 mm |
Výška obalu [mm] | 500 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zahrnutý spojovací materiál | Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění |
Zdvihový objem [cm3] | 38.12 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] | 30 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] | 30 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] | 25 bar |
Číslo výkresu | 8501024e |
Šířka obalu [mm] | 800 mm |
Barva | Modrá |
Celková výška [mm] | 333 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) | R22 |
Description | MT022-4 |
Délka obalu [mm] | 1150 mm |
Ekonomizér | Ne |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MT |
Formát balení | Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 |
Fáze | 3 |
Gauge port HP | Žádné |
Gauge port LP | Schrader |
GP LP točivý moment [Nm] | 15 N-m |
Hmotnost balení [Kg] | 307 kg |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA | 20 A |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 6 A |
Množství v balení | 12 |
Model number | MT22JC4BVE |
Montáž - točivý moment [Nm] | 15 N-m |
Napájení | Štítek |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 2.5 kg |
Nízkotlaká strana objem | 7.5 L |
Nízkotlaká strana TS Max | 50 °C |
Nízkotlaká strana TS Min | -35 °C |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 340 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 414 V |
Ochrana motoru | Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí pro 3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm] | 11.84 Ohm |
Olej reference | 160P |
Olejová náplň [L] | 0.95 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] | 12 |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Průměr [mm] | 224 mm |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
Schválení |
CCC CE UL UKCA |
SCIP dossier no. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž | Se závitem |
Sklo - točivý moment [Nm] | 50 N-m |
Spojka | ODF |
Spojovací materiál | (dodává se pouze s verzí Rotolock) |
Spojovací standard | Rotolock |
Sání - rozměr připojení [in] | 1 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] | 1/2 in |
Sání - materiál připojení | - |
Sání - výška připojení [mm] | 263 mm |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Tovární HP (vysoký tlak) [bar] | 25 bar |
Tovární LP (nízký tlak) [bar] | 25 bar |
Točivý moment - uzemnění [Nm] | 3 N-m |
Točivý moment [Nm] | 3 N-m |
Typ | MT022 |
Typ připojení | Rotolock |
Třída ochrany IP | IP55 (s kabelovou průchodkou) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskozita [cP] | 32 cP |
Vyrovnávání oleje | 3/8'' flérový SAE |
Vyrovnávání oleje - točivý moment [Nm] | 30 N-m |
Vysokotlaká strana objem | 0.3 L |
Vysokotlaká strana TS Max | 150 °C |
Vysokotlaká strana TS Min | -35 °C |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 400 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 506 V |
Využití úseku | Chlazení MT |
Výlec | 1 |
Výtlak - rozměr potrubí [in] | 3/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] | 1 in |
Výtlak - výška připojení [mm] | 68 mm |
Výška obalu [mm] | 500 mm |
Zahrnuté instrukce | Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění | Montážní sada s průchodkami, šrouby, maticemi, objímkami a podložkami |
Zahrnutý olej | Počáteční výměna oleje |
Zahrnutý spojovací materiál | Pájené objímky sání a výtlaku, matice Rotolock a těsnění |
Zdvihový objem [cm3] | 38.12 cm³ |
Zkušební dif [bar] [Max] | 30 bar |
Zkušební HP [bar] [Max] | 30 bar |
Zkušební LP [bar] [Max] | 25 bar |
Číslo výkresu | 8501024e |
Šířka obalu [mm] | 800 mm |