Pístový kompresor, SC15CLX
195B0646
Chladivo (Chladiva): R404A, Využití úseku: Chlazení LT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220/1/60
Chladivo (Chladiva): R404A, Využití úseku: Chlazení LT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220/1/60
Brutto hmotnost | 14.898 Kg |
Čistá hmotnost | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Brutto hmotnost | 14.898 Kg |
Čistá hmotnost | 14.7 Kg |
Volume | 20.7 Liter |
EAN | 5702428583275 |
Aplikace | LBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 209 mm |
Chladivo (Chladiva) | R404A |
Description | SC15CLX |
Discharge connection comments | Pryžová zátka |
Discharge connection material | Měď |
Délka [mm] | 255 mm |
Ekonomizér | Ne |
Family | SC |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 3.5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitor chodu - kapacitance | 10 µF |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220/1/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Množství oleje [cm3] | 550 cm³ |
Množství v balení | 1 |
Model number | SC15CLX |
Motor - typ | CSR |
Napětí 60Hz [V] | 220 V |
Napětí 60Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 1.3 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 187 V |
Objem volného plynu [cm3] | 1510 cm³ |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm] | 12.9 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Procesní připojení - poznámky | Pryžová zátka |
Procesní připojení - průměr [mm] | 6.2 mm |
Procesní připojení - výška [mm] | 183 mm |
Procesní připojení - úhel [°] | 37 ° |
Process connection material | Měď |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 3.90 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí proud HST [A] | 22.1 A |
Startovací kapacitor – kapacita | 80 µF |
Stat. teplota závitů [°C] [Max] | 125 °C |
Sání - rozměr připojení [mm] | 10.2 mm |
Sání - materiál připojení | Měď |
Sání - výška připojení [mm] | 183 mm |
Sání - úhel připojení [°] | 37 ° |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Typ | SC15 |
Typ oleje | POE |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 255 V |
Využití úseku | Chlazení LT |
Výtlak - výška připojení [mm] | 100 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] | 37 ° |
Výtlak - průměr připojení [mm] | 6.2 mm |
Výška od základní desky [mm] | 203 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 15.28 cm³ |
Šířka [mm] | 151 mm |
Aplikace | LBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 209 mm |
Chladivo (Chladiva) | R404A |
Description | SC15CLX |
Discharge connection comments | Pryžová zátka |
Discharge connection material | Měď |
Délka [mm] | 255 mm |
Ekonomizér | Ne |
Family | SC |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 3.5 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitor chodu - kapacitance | 10 µF |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220/1/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 22.1 A |
LRA HST [A] | 22.1 A |
Množství oleje [cm3] | 550 cm³ |
Množství v balení | 1 |
Model number | SC15CLX |
Motor - typ | CSR |
Napětí 60Hz [V] | 220 V |
Napětí 60Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 1.3 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 187 V |
Objem volného plynu [cm3] | 1510 cm³ |
Otáčky při 60Hz [rpm] | 3600 rpm |
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm] | 12.9 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Procesní připojení - poznámky | Pryžová zátka |
Procesní připojení - průměr [mm] | 6.2 mm |
Procesní připojení - výška [mm] | 183 mm |
Procesní připojení - úhel [°] | 37 ° |
Process connection material | Měď |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 3.90 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí proud HST [A] | 22.1 A |
Startovací kapacitor – kapacita | 80 µF |
Stat. teplota závitů [°C] [Max] | 125 °C |
Sání - rozměr připojení [mm] | 10.2 mm |
Sání - materiál připojení | Měď |
Sání - výška připojení [mm] | 183 mm |
Sání - úhel připojení [°] | 37 ° |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Typ | SC15 |
Typ oleje | POE |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 255 V |
Využití úseku | Chlazení LT |
Výtlak - výška připojení [mm] | 100 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] | 37 ° |
Výtlak - průměr připojení [mm] | 6.2 mm |
Výška od základní desky [mm] | 203 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 15.28 cm³ |
Šířka [mm] | 151 mm |