Pístový kompresor, GS34MFX
195B0435
Chladivo (Chladiva): R134a, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/1/50
Chladivo (Chladiva): R134a, Využití úseku: Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/1/50
Brutto hmotnost | 22.333 Kg |
Čistá hmotnost | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Brutto hmotnost | 22.333 Kg |
Čistá hmotnost | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Aplikace | MBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 259 mm |
Chladivo (Chladiva) | R134a |
Description | GS34MFX |
Discharge connection material | Měď |
Délka [mm] | 235 mm |
Ekonomizér | Ne |
Family | GS |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50 |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 3 |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory alt [Ohm] | 2.9 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
LRA HST alt [A] | 26.2 A |
Množství oleje [cm3] | 900 cm³ |
Množství v balení | 1 |
Model number | GS34MFX |
Motor - typ | CSR |
Napětí 50Hz [V] | 220 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 2 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 220 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 187 V |
Objem volného plynu [cm3] | 3350 cm³ |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Pomocný ohmický odpor (startovací vinutí) pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 500 |
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm] | 5.2 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Procesní připojení - průměr [mm] | 6.5 mm |
Procesní připojení - výška [mm] | 234 mm |
Procesní připojení - úhel [°] | 90 ° |
Process connection material | Měď |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 3.90 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí proud HST [A] | 27.7 A |
Spouštěcí proud HST alt. [A] | 26.2 A |
Sání - rozměr připojení [mm] | 12.9 mm |
Sání - materiál připojení | Měď |
Sání - výška připojení [mm] | 234 mm |
Sání - úhel připojení [°] | 90 ° |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Typ | GS34 |
Typ oleje | POE |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 255 V |
Využití úseku | Chlazení MT |
Výtlak - výška připojení [mm] | 234 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] | 19 ° |
Výtlak - průměr připojení [mm] | 8.2 mm |
Výška od základní desky [mm] | 247 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 33.8 cm³ |
Šířka [mm] | 173 mm |
Aplikace | MBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 259 mm |
Chladivo (Chladiva) | R134a |
Description | GS34MFX |
Discharge connection material | Měď |
Délka [mm] | 235 mm |
Ekonomizér | Ne |
Family | GS |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50 |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 3 |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory alt [Ohm] | 2.9 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
LRA HST alt [A] | 26.2 A |
Množství oleje [cm3] | 900 cm³ |
Množství v balení | 1 |
Model number | GS34MFX |
Motor - typ | CSR |
Napětí 50Hz [V] | 220 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 2 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 220 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 187 V |
Objem volného plynu [cm3] | 3350 cm³ |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Pomocný ohmický odpor (startovací vinutí) pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 500 |
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm] | 5.2 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Procesní připojení - průměr [mm] | 6.5 mm |
Procesní připojení - výška [mm] | 234 mm |
Procesní připojení - úhel [°] | 90 ° |
Process connection material | Měď |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 3.90 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Spouštěcí proud HST [A] | 27.7 A |
Spouštěcí proud HST alt. [A] | 26.2 A |
Sání - rozměr připojení [mm] | 12.9 mm |
Sání - materiál připojení | Měď |
Sání - výška připojení [mm] | 234 mm |
Sání - úhel připojení [°] | 90 ° |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Typ | GS34 |
Typ oleje | POE |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 255 V |
Využití úseku | Chlazení MT |
Výtlak - výška připojení [mm] | 234 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] | 19 ° |
Výtlak - průměr připojení [mm] | 8.2 mm |
Výška od základní desky [mm] | 247 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 33.8 cm³ |
Šířka [mm] | 173 mm |