Pístový kompresor, FR6DL
195B0032
Chladivo (Chladiva): R404A, Využití úseku: Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/1/50
Chladivo (Chladiva): R404A, Využití úseku: Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220-240/1/50
Brutto hmotnost | 11.326 Kg |
Čistá hmotnost | 11.326 Kg |
Volume | 16.395 Liter |
EAN | 5702424662622 |
Brutto hmotnost | 11.326 Kg |
Čistá hmotnost | 11.326 Kg |
Volume | 16.395 Liter |
EAN | 5702424662622 |
Aplikace |
HBP MBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 196 mm |
Chladivo (Chladiva) | R404A |
Description | FR6DL |
Discharge connection comments | Hliníkové víčko |
Discharge connection material | Ocel s měděným povlakem |
Délka [mm] | 243 mm |
Ekonomizér | Ne |
Family | FR |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50 |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 7.1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Množství oleje [cm3] | 450 cm³ |
Množství v balení | 1 |
Model number | FR6DL |
Motor - typ | CSIR |
Napětí 50Hz [V] | 220 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.85 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 220 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 187 V |
Objem volného plynu [cm3] | 1350 cm³ |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm] | 11.9 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Procesní připojení - poznámky | Hliníkové víčko |
Procesní připojení - průměr [mm] | 6.2 mm |
Procesní připojení - úhel [°] | 30 ° |
Process connection material | Ocel s měděným povlakem |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 2.20 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spouštěcí proud HST [A] | 10.9 A |
Spouštěcí proud LST [A] | 15.1 A |
Startovací kapacitor – kapacita | 80 µF |
Stat. teplota závitů [°C] [Max] | 125 °C |
Sání - rozměr připojení [mm] | 8.2 mm |
Sání - materiál připojení | Ocel s měděným povlakem |
Sání - úhel připojení [°] | 30 ° |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Typ | FR6 |
Typ oleje | POE |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 255 V |
Využití úseku |
Chlazení HT Chlazení MT |
Výtlak - úhel připojení [°] | 25 ° |
Výtlak - průměr připojení [mm] | 6.2 mm |
Výška od základní desky [mm] | 191 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 6.23 cm³ |
Šířka [mm] | 156 mm |
Aplikace |
HBP MBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 196 mm |
Chladivo (Chladiva) | R404A |
Description | FR6DL |
Discharge connection comments | Hliníkové víčko |
Discharge connection material | Ocel s měděným povlakem |
Délka [mm] | 243 mm |
Ekonomizér | Ne |
Family | FR |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50 |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 7.1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 220-240/1/50 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] | 135 °C |
LRA HST 60 Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Množství oleje [cm3] | 450 cm³ |
Množství v balení | 1 |
Model number | FR6DL |
Motor - typ | CSIR |
Napětí 50Hz [V] | 220 V |
Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.85 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 220 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 187 V |
Objem volného plynu [cm3] | 1350 cm³ |
Otočná plošina | Fixed-speed |
Otáčky při 50Hz [rpm] | 3000 rpm |
Pomocný ohmický odpor (zahájení vinutí) pro jednostupňové kompresory alt. [Ohm] | 11.9 |
Počet fází (kompresor) | 1 |
Procesní připojení - poznámky | Hliníkové víčko |
Procesní připojení - průměr [mm] | 6.2 mm |
Procesní připojení - úhel [°] | 30 ° |
Process connection material | Ocel s měděným povlakem |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
RLA | 2.20 A |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spouštěcí proud HST [A] | 10.9 A |
Spouštěcí proud LST [A] | 15.1 A |
Startovací kapacitor – kapacita | 80 µF |
Stat. teplota závitů [°C] [Max] | 125 °C |
Sání - rozměr připojení [mm] | 8.2 mm |
Sání - materiál připojení | Ocel s měděným povlakem |
Sání - úhel připojení [°] | 30 ° |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Typ | FR6 |
Typ oleje | POE |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 240 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] | 255 V |
Využití úseku |
Chlazení HT Chlazení MT |
Výtlak - úhel připojení [°] | 25 ° |
Výtlak - průměr připojení [mm] | 6.2 mm |
Výška od základní desky [mm] | 191 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 6.23 cm³ |
Šířka [mm] | 156 mm |