Pístový kompresor, BD35F
195B0722
Chladivo (Chladiva): R134a, Využití úseku: Chlazení LT; Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Chladivo (Chladiva): R134a, Využití úseku: Chlazení LT; Chlazení HT; Chlazení MT, Kompresor - zdroj napájení [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Brutto hmotnost | 5.086 Kg |
Čistá hmotnost | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Brutto hmotnost | 5.086 Kg |
Čistá hmotnost | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Aplikace |
HBP LBP MBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 96 mm |
Chladivo (Chladiva) | R134a |
Description | BD35F |
Discharge connection comments | Hliníkové víčko |
Discharge connection material | Ocel s měděným povlakem |
Délka [mm] | 178 mm |
Ekonomizér | Ne |
Family | BD |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | DC-12/24V |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 2.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] | 135 °C |
Množství oleje [cm3] | 150 cm³ |
Množství v balení | 1 |
Model number | BD35F |
Motor - typ | DC/PM |
Napětí DC [V] [Max] | 24 V |
Napětí DC [V] [Min] | 12 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.3 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota rozsahu napětí při DC [V] | 10 V |
Objem volného plynu [cm3] | 870 cm³ |
Procesní připojení - poznámky | Hliníkové víčko |
Procesní připojení - průměr [mm] | 6.2 mm |
Procesní připojení - výška [mm] | 81 mm |
Procesní připojení - úhel [°] | 45 ° |
Process connection material | Ocel s měděným povlakem |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Stat. teplota závitů [°C] [Max] | 125 °C |
Sání - rozměr připojení [mm] | 6.2 mm |
Sání - materiál připojení | Ocel s měděným povlakem |
Sání - výška připojení [mm] | 81 mm |
Sání - úhel připojení [°] | 40 ° |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Typ | BD35 |
Typ oleje | POE |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při DC [V] | 45 V |
Využití úseku |
Chlazení HT Chlazení LT Chlazení MT |
Výtlak - výška připojení [mm] | 38 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] | 21 ° |
Výtlak - průměr připojení [mm] | 5 mm |
Výška od základní desky [mm] | 91 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 2 cm³ |
Šířka [mm] | 100 mm |
Aplikace |
HBP LBP MBP |
Barva | Černá |
Celková výška [mm] | 96 mm |
Chladivo (Chladiva) | R134a |
Description | BD35F |
Discharge connection comments | Hliníkové víčko |
Discharge connection material | Ocel s měděným povlakem |
Délka [mm] | 178 mm |
Ekonomizér | Ne |
Family | BD |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | DC-12/24V |
Hlavní ohmický odpor pro jednostupňové kompresory [Ohm] | 2.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresor - zdroj napájení [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Konfigurační kód | Jednotlivý |
Krátkodobá teplota závitů [°C] [Max] | 135 °C |
Množství oleje [cm3] | 150 cm³ |
Množství v balení | 1 |
Model number | BD35F |
Motor - typ | DC/PM |
Napětí DC [V] [Max] | 24 V |
Napětí DC [V] [Min] | 12 V |
Náplň chladiva [kg] [Max] | 0.3 kg |
Nástřik kapaliny | Ne |
Nízká hodnota rozsahu napětí při DC [V] | 10 V |
Objem volného plynu [cm3] | 870 cm³ |
Procesní připojení - poznámky | Hliníkové víčko |
Procesní připojení - průměr [mm] | 6.2 mm |
Procesní připojení - výška [mm] | 81 mm |
Procesní připojení - úhel [°] | 45 ° |
Process connection material | Ocel s měděným povlakem |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Produktová skupina | Hermetic compressors |
Regulace výkonu | Stálé otáčky |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Stat. teplota závitů [°C] [Max] | 125 °C |
Sání - rozměr připojení [mm] | 6.2 mm |
Sání - materiál připojení | Ocel s měděným povlakem |
Sání - výška připojení [mm] | 81 mm |
Sání - úhel připojení [°] | 40 ° |
Technika značení | Pístový kompresor |
Technologie | Pístový |
Typ | BD35 |
Typ oleje | POE |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při DC [V] | 45 V |
Využití úseku |
Chlazení HT Chlazení LT Chlazení MT |
Výtlak - výška připojení [mm] | 38 mm |
Výtlak - úhel připojení [°] | 21 ° |
Výtlak - průměr připojení [mm] | 5 mm |
Výška od základní desky [mm] | 91 mm |
Zdvihový objem [cm3] | 2 cm³ |
Šířka [mm] | 100 mm |