Barevný nátěr |
Červenohnědá |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Cv hodnota [gal/min] 100 prostý |
188.88 gal/min |
Cv hodnota [gal/min] 100 složený |
247 gal/min |
Cv hodnota [gal/min] 38 prostý |
203.41 gal/min |
Cv hodnota [gal/min] 38 složený |
265.93 gal/min |
Cv hodnota [gal/min] 72 prostý |
194.61 gal/min |
Cv hodnota [gal/min] 72 složený |
254.49 gal/min |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorie |
II |
Kv hodnota [m³/h] µ250 prostý |
44.2 m³/h |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
56.1 m³/h |
Kv hodnota [m³/h] µ150 prostý |
42.9 m³/h |
Kv hodnota [m³/h] µ250 složený |
57.8 m³/h |
Kv hodnota [m³/h] µ500 prostý |
46.2 m³/h |
Kv hodnota [m³/h] µ500 složený |
60.4 m³/h |
Materiál přípojek |
Ocel |
Max. provozní tlak [bar] |
52 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
754 psig |
Množství na formát balení |
1 pc |
Nabídka dílů - název |
FIA |
Popis produktu |
Plášť filtru |
Product Name Description |
Plášť sítka |
Produktová skupina |
Strainers |
Příslušenství produktu |
Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
150 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-60 °C |
Schválení |
CE UKCA |
Servisovatelný |
Náhradní díly SVL Flexline |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
No |
Skupina kapaliny |
1 2 |
Směr |
Přímý |
Standard připojení |
ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
302 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-76 °F |
Typ |
FIA 65 |
Typ vstupního připojení |
Tupý svar |
Typ výstupního připojení |
Tupý svar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukazatel směru proudu |
Vyražená jednosměrná šipka |
Verze ventilu |
Standardní verze |
Vstup - rozměr připojení [in] |
2 1/2 in |
Vstup - rozměr připojení [mm] |
65 mm |
Výstup - rozměr připojení [in] |
2 1/2 in |
Výstup - rozměr připojení [mm] |
65 mm |
Zařízení |
Kryt |
Značení |
SVL Flexline |