Filter drier, core, DCRE

023U4388

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.694 Kg
Čistá hmotnost 0.6 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050160

 

Activated alumina [%] 20 %
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kyselost [g] 9.09 g
Kyselost [oz] 0.321 oz
Množství na formát balení 3 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Nabídka dílů - název DCRE
Náhradní díly v ceně 1 x Gasket (023U0743)
2 x plstěné těsnění (633L5312)
Objem jádra [cm3] 727 cm³
Objem jádra [in3] 44 in³
Označení typu 48-DC
Povrch jádra [cm2] 612 cm²
Povrch jádra [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Rozsah teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DC
Velikost jádra 48 cu.in.
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C R1234yf: 67.3
R32: 54.6
R444B: 64.5
R452B: 62.4
R454B: 64.2
Vysoušení - výkon [kapky vody] 52°C R1234yf: 62.1
R32: 50.2
R444B: 57.7
R452B: 55.6
R454B: 59.4
Včetně těsnění Ano
Značení ELIMINATOR

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality