Filter drier, core, DCR 100

023U7563

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.152 Kg
Čistá hmotnost 5.152 Kg
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428182409

 

Activated alumina [%] 20 %
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Chladivo (Chladiva) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Jemnost tkaniny [µm] 15 µm
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kyselost [g] 20.3 g
Kyselost [oz] 0.716 oz
Množství na formát balení 6 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Nabídka dílů - název DCR 100
Náhradní díly v ceně 1 x těsnění (023Z2998)
2 x plstěné těsnění (023U1788)
Objem jádra [cm3] 1587 cm³
Označení typu 100-DC
Povrch jádra [cm2] 1055 cm²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ DC
Velikost jádra 100 cu.in.
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C R1234ze: 3093
R134a: 2894
R404A: 3015
R407C: 2811
R410A: 2620
R452A: 2990
R507: 3158
Vysoušení - výkon [kapky vody] 52°C R1234ze: 2781
R134a: 2650
R404A: 2856
R407C: 2591
R410A: 2331
R452A: 2785
R507: 2841
Včetně těsnění Ano
Značení ELIMINATOR

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality