Filter drier, core, DCR 100, 100-DM

023U7562

Product Type: DM, Gasket included: Yes

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.348 Kg
Čistá hmotnost 1.348 Kg
Volume 3.211 Liter
EAN 5702428182416

 

Activated alumina [%] 0 %
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Chladivo (Chladiva) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kyselost [g] 7.99 g
Kyselost [oz] 0.282 oz
Množství na formát balení 6 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Nabídka dílů - název DCR 100
Náhradní díly v ceně 1 x těsnění (023Z2998)
2 x plstěné těsnění (023U1788)
Objem jádra [cm3] 1587 cm³
Označení typu 100-DM
Povrch jádra [cm2] 1055 cm²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ DM
Velikost jádra 100 cu.in.
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C R1234ze: 3967
R134a: 3712
R404A: 3867
R407C: 3605
R410A: 3361
R452A: 3835
R507: 4050
Vysoušení - výkon [kapky vody] 52°C R1234ze: 3567
R134a: 3398
R404A: 3663
R407C: 3323
R410A: 2989
R452A: 3572
R507: 3643
Včetně těsnění Ano
Značení ELIMINATOR

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality