Filter drier, core, DCR, 48-DA

023U5380

Product Type: DA, Gasket included: Yes

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.826 Kg
Čistá hmotnost 0.673 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004923

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Out of scope
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Chladivo (Chladiva) R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Core type Solid core
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kyselost [g] 24.85 g
Kyselost [oz] 0.877 oz
Množství na formát balení 3 pc
Molecular sieve [%] 30 %
Nabídka dílů - název DCR
Náhradní díly v ceně 1 x Gasket (023U0743)
2 x plstěné těsnění (633L5312)
Objem jádra [cm3] 727 cm³
Objem jádra [in3] 44 in³
Označení typu 48-DA
Povrch jádra [cm2] 612 cm²
Povrch jádra [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Produktová skupina Filter driers
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ DA
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost jádra 48 cu.in.
Včetně těsnění Ano
Značení ELIMINATOR

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality