Regulátory obtoku horkých par - CPCE , KVC

Shows 15 product(s)

034L0141

Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 12

Velikost přípojky [mm]: 12.00, Typ vstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Flérový, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.680, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

034L0142

Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 15

Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ vstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Flérový, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.250, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

034L0143

Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 12

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.680, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

034L0144

Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 22

Velikost přípojky [mm]: 22.00, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.850, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

034L0146

Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 12

Velikost přípojky [mm]: 12.00, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.680, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

034L0147

Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 15

Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.250, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

034L1044

Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 22

Velikost přípojky [mm]: 22.00, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 3.200, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

034L1046

Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 12

Velikost přípojky [mm]: 12.00, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.680, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

034L1047

Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 15

Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.250, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

034N0081

Regulátor obtoku horkého plynu, CPCE 12

Velikost přípojky [mm]: 12.00, Typ vstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Flérový, 0.0 bar - 6.0 bar, Max. provozní tlak [bar]: 28.0

Zobrazit: