Termostatický expanzní ventil, TGE, R407C
067N4202
Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 53.00, Výkon trysky [TR]: 15.00, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
Rozsah teploty [°C]: -40 - 10, Výkon trysky [kW]: 53.00, Výkon trysky [TR]: 15.00, Vyrovnání tlaku: Externě vyrovnáno
Brutto hmotnost | 0.766 Kg |
Čistá hmotnost | 0.649 Kg |
Volume | 2.501 Liter |
EAN | 5702428167635 |
Brutto hmotnost | 0.766 Kg |
Čistá hmotnost | 0.649 Kg |
Volume | 2.501 Liter |
EAN | 5702428167635 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladiva schválená UL | R407C |
Chladivo (Chladiva) | R407C |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Kapilární trubice [mm] | 1500 mm |
kapiláry [in] | 59 in |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 49 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
Množství na formát balení | 8 pc |
Nastavení přehřátí | Nastavitelný |
Náhradní díly v ceně | Pásek tykavky |
Product Name Description | Termostatický expanzní ventil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 10 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
SCIP dossier product name | TGE |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr | Přímý |
Směr proudu | Obousměrný průtok |
SS [°C] | 4 °C |
Statické přehřátí (SS) [°F] | 7.2 °F |
Teplota prvku max. [°C] | 110 °C |
Teplota prvku max. [°F] | 230 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Totožný výrobek | 067N4222 |
Typ | TGE |
Typ kompenzační přípojky | Pájení, ODF |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost kompenzační přípojky [mm] | 6 mm |
Velikost přípojky [mm] | 22 mm |
Velikost trysky | 16 |
Vyrovnání tlaku | Externě vyrovnáno |
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |
Výkon trysky [kW] | 53 kW |
Výkon trysky [TR] | 15 TR |
Výstup - rozměr [mm] | 28 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladiva schválená UL | R407C |
Chladivo (Chladiva) | R407C |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Jmenovitý výkon kond. Rozsah N [SI] |
tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Kapilární trubice [mm] | 1500 mm |
kapiláry [in] | 59 in |
Materiál přípojek | Měď |
Materiál těla | Mosaz |
Max. provozní tlak [bar] | 49 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
Množství na formát balení | 8 pc |
Nastavení přehřátí | Nastavitelný |
Náhradní díly v ceně | Pásek tykavky |
Product Name Description | Termostatický expanzní ventil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Příslušenství produktu | Příslušenství TXV |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 10 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | -40 °C |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
SCIP dossier no. | d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504 |
SCIP dossier product name | TGE |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr | Přímý |
Směr proudu | Obousměrný průtok |
SS [°C] | 4 °C |
Statické přehřátí (SS) [°F] | 7.2 °F |
Teplota prvku max. [°C] | 110 °C |
Teplota prvku max. [°F] | 230 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 50 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
Totožný výrobek | 067N4222 |
Typ | TGE |
Typ kompenzační přípojky | Pájení, ODF |
Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost kompenzační přípojky [mm] | 6 mm |
Velikost přípojky [mm] | 22 mm |
Velikost trysky | 16 |
Vyrovnání tlaku | Externě vyrovnáno |
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] | Ano |
Výkon trysky [kW] | 53 kW |
Výkon trysky [TR] | 15 TR |
Výstup - rozměr [mm] | 28 mm |