Průhledítko, SGP 10s I
Průhledítko, SGP 10s I

014L0041

Velikost přípojky [mm]: 10.00, Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 10.00, Pájení, ODF

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.12 kg
Čistá hmotnost 0.1 kg
EAN 5702428838795

 

Chladivo (Chladiva) R22
R290
R600
R600a
EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení Ano
Formát balení Multi balení
Inlet connection type Pájení, ODF
Jméno souboru schválení UL OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Jméno souboru se schválením OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 25 pc
Název produktu Průhledítko
Název skupiny produktů SG
Outlet connection type Pájení, ODF
Produktová skupina Průhledítka
Příslušenství produktu Ne
Rozsah teploty [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
Servisovatelný Ne
Teplotní rozsah [°F] [Max] 175 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SGP 10s I
Ukazatel vlhkosti Ukazatel I
UL approved refrigerants R22
Velikost přípojky [mm] 10 mm
Výstup - rozměr [mm] 10 mm
Zelená: max. vlhkost při 25 °C R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Zelená: max. vlhkost při 43 °C R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 25 °C R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Žlutá: min. vlhkost při 43 °C R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality