Barva |
Černá |
Celková výška [mm] |
545 mm |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R407C |
Description |
HCP109T4 |
Délka [mm] |
232 mm |
Ekonomizér |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HCP |
Formát balení |
Jednotlivé balení/paleta |
Frekvence [Hz] |
50/60 |
Fáze |
3 |
Gauge port HP |
Žádné |
Gauge port LP |
Žádné |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompresor - zdroj napájení [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurační kód |
Jednotlivý |
LRA |
110 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
24 A |
Množství v balení |
16 |
Model number |
HCP109T4LC6 |
Napájení |
Šroubové konektory 10-32 UNF x 9.5 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Náplň chladiva [kg] [Max] |
7.26 kg |
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
380 V |
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
342 V |
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
414 V |
Ochrana motoru |
Vnitřní ochrana proti přetížení |
Odpor vinutí 1-2 [Ohm] |
1.33 |
Odpor vinutí 1-3 [Ohm] |
1.28 |
Odpor vinutí 2-3 [Ohm] |
1.29 |
Olej reference |
320HV |
Olejová náplň [L] |
2.66 L |
Otáčky při 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Otáčky při 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Počet startů za hodinu [Max] |
12 |
Product Name Description |
Scroll compressor HCP |
Produktová skupina |
Hermetic compressors |
Průměr [mm] |
184 mm |
Regulace výkonu |
Stálé otáčky |
RLA |
16 A |
Schválení |
CE UL UKCA |
SCIP dossier no. |
6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sklo - montáž |
Žádné |
Spojovací standard |
ODF |
Sání - rozměr připojení [in] |
1 1/8 in |
Sání - velikost připojovacího potrubí [in] |
1 1/8 in |
Sání - materiál připojení |
- |
Sání - výška připojení [mm] |
369 mm |
Technika značení |
Spirálový kompresor |
Technologie |
Spirálový |
Točivý moment - uzemnění [Nm] |
2 N-m |
Točivý moment [Nm] |
3 N-m |
Typ |
HCP109 |
Typ oleje |
PVE |
Typ připojení |
Pájený |
Třída ochrany IP |
IP22 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viskozita [cP] |
68 cP |
Vyrovnávání oleje |
Žádné |
Vyrovnávání plynu |
Žádné |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] |
415 V |
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] |
460 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 50 Hz [V] |
457 V |
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] |
506 V |
Využití úseku |
Klimatizace |
Výtlak - rozměr potrubí [in] |
7/8 in |
Výtlak - rozměr připojení [in] |
7/8 in |
Výtlak - výška připojení [mm] |
519 mm |
Zahrnuté instrukce |
Pokyny k instalaci |
Zahrnuté upevnění |
Montážní sada s průchodkami a objímkami |
Zahrnutý olej |
Počáteční výměna oleje |
Zdvihový objem [cm3] |
148.79 cm³ |
Číslo výkresu |
0SR4103B-2 |
Šířka [mm] |
232 mm |